Données clés
-
Précision
Classe 2 selon IEC 60584
ASTM E230 et ANSI MC 96.1
IEC/Classe A
IEC/Classe AA -
Temps de réponse
selon la configuration :
TC :
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD :
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 200 bar (2900 psi)
-
Gamme de temperature de service
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 30 000,00 mm (1181'')
Domaine d'application
L'iTHERM TMS02 MultiSens Flex peut être personnalisé pour diverses applications : pliable dans un plan 3D, il fournit un profil de température complet en utilisant un seul raccord process. L'appareil peut être configuré avec ou sans doigt de gant pour des temps de réponse ou une résistance mécanique/un remplacement des capteurs optimaux. Il est disponible soit avec la technologie TC/RTD soit avec notre iTHERM StrongSens et est doté d'une chambre de diagnostic étendu pour une sécurité supplémentaire.
Industrie pétrochimique
Pétrole & gaz
Process de chimie lourde
Avantages
Distribution de capteur en 3D sur un nombre de plan infini pour répondre à toutes configurations de process désirées
Choix de personnalisation important grâce à la construction modulaire du produit pour une installation, une intégration dans le process et une maintenance simplifiées
Degré élevé de compatibilité process de l'insert selon les normes IEC 60584, ASTM E230 et IEC 60751
Protection thermique électronique embarquée pour une durée de vie maximale du produit
Conformité à différents types de protection pour une utilisation en zone explosible pour une intégration process simple
Chambre de diagnostic comme seconde barrière process pour une sécurité supplémentaire, capable de surveiller la pression pour la maintenance prédictive grâce à un diagnostic étendu
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Multipoint thermometers
Version russe - 08/2024
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901- Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155 Manufacturer specification: EMC
Langue:
Russe
Version:
27/08/2024
Taille du fichier:
834.5 KB
Nom du fichier:
EACKZ7500533131204155.pdf
-
-
-
PU (Publication)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Version allemande - 09/2018
Multipoint-Thermometerfamilie
Langue:
Allemand
Version:
17/09/2018
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Sonde de température à câble multipoint brevetée pour les applications
de pétrole & gaz et de pétrochimie. Pour l'utilisation comme
insert de mesure dans les capteurs de température multipoint tels que
MultiSens Flex TMS0x.EN FR 29/09/202303/05/2019Langue:
French
Version:
29/09/2023
Taille du fichier:
9.8 MB
Nom du fichier:
TI01346TFR_0223-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02
Capteur de température multipoint TC et RTD modulaire pour contact
direct avec le produit ou avec un protecteur commun ou individuelEN FR 29/09/202324/12/201813/11/2017Langue:
French
Version:
29/09/2023
Taille du fichier:
6.2 MB
Nom du fichier:
TI01361TFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS02
Capteur de température multipoint TC et RTD modulaire pour contact
direct avec le produit ou avec un protecteur commun ou individuelEN FR 29/09/202324/12/201813/11/2017Langue:
French
Version:
29/09/2023
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01598TFR_0323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN FR 27/06/2022Langue:
Anglais
Version:
27/06/2022
Taille du fichier:
519.5 KB
Nom du fichier:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publication)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Langue:
Allemand
Version:
17/09/2018
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieLangue:
Allemand
Version:
06/07/2023
Taille du fichier:
38.5 MB
Nom du fichier:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesLangue:
Anglais
Version:
06/07/2023
Taille du fichier:
39 MB
Nom du fichier:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Eine erfolgreiche Reaktorumgestaltung mit Temperature Engineered Solutions
Effizientere Prozesslenkung bei Preem
Langue:
Allemand
Version:
05/05/2020
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
CS01482TDE_0220.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
How Temperature Engineered Solutions lead to a successful reactor revamp at Preem refinery
Case study
Successful reactor revamp at Preem refinery:
Efficient HDS, HC temperature control with multipoint solutionsLangue:
Anglais
Version:
05/05/2020
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
CS01482TEN_0220.pdf
-