Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Le Promass F s'est bâti une solide réputation grâce à sa précision exceptionnelle. Insensible aux environnements changeants et hostiles, il est adapté à la gamme d'applications la plus vaste. Avec son transmetteur séparé innovant, le Promass A 500 favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. La technologie Heartbeat permet une mesure fiable et permet l'extension des cycles de réétalonnage.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Précision de mesure maximale de liquides ou gaz même en cas de conditions de process fluctuantes et exigeantes
Caractéristiques de l'appareil
Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal)
Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F)
Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10")
Version séparée avec jusqu'à 4 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Câble standard entre le capteur et le transmetteur
Avantages
Sécurité maximale du process – immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée et de sortie
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Heartbeat Technology
Vidéos
00:00
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Gamme Ethernet-APL
Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
GPsol a mis au point en coopération avec Endress+Hauser un système qui mesure individuellement chaque composant des puits d'extraction et fournit autant d'informations que possible sur le débit actuel.
Découvrez comment la brasserie Hofbrauhaus Freising prélève des échantillons des eaux usées avec le débitmètre Promag L 400 dans un puits quasi inaccessible.
Le nettoyage efficace des composants est une part essentielle de la production de composants de fabrication industrielle. C'est pourquoi Borer Chemie AG mise sur Teqwave F, I et T pour la mesure de la concentration.
Livre blanc – Mesures difficiles du fait de fluides de processus contenant du gaz entraîné, un défi pour la technologie Coriolis : comment bien surmonter ces défis avec les débitmètres Promass Endress+Hauser.
Débitmètre offrant haute précision et robustesse, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Gamme de température ambiante
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option : –60 à +60 °C (–76 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Standard : 1.4301 (304), résistance à la corrosion Option : 1.4404 (316L) Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L) ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
Entrées
Entrée d'état Entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD) MI-005 (Liquides autres que l'eau, hydrocarbures, GPL, liquides cryogéniques) NTEP (Liquides autres que l'eau, GPL, liquides cryogéniques) MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques) MI-002, PTB
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG, cGMP
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Débitmètre offrant haute précision et robustesse, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Gamme de température ambiante
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option : –60 à +60 °C (–76 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Standard : 1.4301 (304), résistance à la corrosion Option : 1.4404 (316L) Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L) ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X Antenne WLAN externe : IP67
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
Entrées
Entrée d'état Entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD) MI-005 (Liquides autres que l'eau, hydrocarbures, GPL, liquides cryogéniques) NTEP (Liquides autres que l'eau, GPL, liquides cryogéniques) MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques) MI-002, PTB
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG, cGMP
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Débitmètre offrant haute précision et robustesse, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Gamme de température ambiante
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option : –60 à +60 °C (–76 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Standard : 1.4301 (304), résistance à la corrosion Option : 1.4404 (316L) Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L) ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X Antenne WLAN externe : IP67
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
Entrées
Entrée d'état Entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD) MI-005 (Liquides autres que l'eau, hydrocarbures, GPL, liquides cryogéniques) NTEP (Liquides autres que l'eau, GPL, liquides cryogéniques) MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques) MI-002, PTB
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK
Agréments et certificats hygiéniques
cGMP
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Débitmètre offrant haute précision et robustesse, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Standard : -50 à +150 °C (-58...+302 °F) Option : -50 à +240 °C (-58...+464 °F) Option haute température : -50 à +350 °C (-58...+662 °F) Option : -196 à +150 °C (-58...+302 °F)
Gamme de température ambiante
Standard: –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option: –60 à +60 °C (–76 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Standard : 1.4301 (304), résistant à la corrosion Option : 1.4404 (316L) Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L) ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; Polycarbonate
Indice de protection
Version capteur déporté (standard) : IP66/67, boîtier de type 4X . Version capteur déporté (option) : IP69. Version transmetteur déporté : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/configuration
Ecran rétro-éclairé à 4 lignes avec commande tactile (commande depuis l'extérieur) Possibilité de configuration via l'écran local et les outils d'exploitation.
Sorties
4 sorties: 4-20 mA HART (actif/passif) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (actif/passif) Sortie impulsion/fréquence/contact (actif/passif) Sortie double impulsion (actif/passif) Sortie relais
Entrées
Entrée état entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non ex)
Agréments Ex
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non ex)
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Débitmètre offrant haute précision et robustesse, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Température du produit : -196 à 350 °C (-320 à 662 °F). Diamètre nominal : DN 8 à 250 (³⁄₈ à 10").
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Gamme de température ambiante
Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option :–60 à +60 °C (–76 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Standard : 1.4301 (304), résistance à la corrosion Option : 1.4404 (316L) Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L) ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
Entrées
Entrée d'état Entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD) MI-005 (Liquides autres que l'eau, hydrocarbures, GPL, liquides cryogéniques) NTEP (Liquides autres que l'eau, GPL, liquides cryogéniques) MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques) MI-002, PTB
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .