Optimiser la séparation du pétrole brut léger
Optimisez l’efficacité de vos process
Les séparateurs horizontaux de pétrole léger sont adaptés aux ratios gaz-pétrole élevés et aux courants de puits à débit constant. La séparation du pétrole léger (API >31,1° moins de 870 kg/m3) est plus rapide que pour les autres pétroles bruts. Dans cette application, les appareils de mesure mécaniques classiques peuvent poser certains problèmes. Notre radar de niveau filoguidé élimine ces problèmes et permet une mesure plus précise.
Avantages en bref
Sonde multiparamètre pour mesure d’interface. Deux sorties de courant pour interface couche et niveau global
Installation et maintenance aisées sans outils spéciaux
L’installation ne nécessite pas de puits de tranquillisation
Le même capteur est utilisé pour le compartiment de séparation et de pétrole du séparateur
Aucun étalonnage sur site n’est nécessaire
Le défi
La plupart des séparateurs horizontaux de pétrole léger sont équipés de commandes de niveau et de densité mécaniques. Les appareils mécaniques nécessitent beaucoup d’entretien et doivent être adaptés au pétrole produit. En cas de changement du pétrole produit, l’appareil de mesure doit lui aussi être remplacé.
Notre solution
Notre radar de niveau filoguidé muni d’une sonde coaxiale supprime toute influence que le process pourrait avoir. Ce capteur est livré pré-étalonné et prêt à l’emploi. Il peut donc être installé ultérieurement sur les séparateurs existants en toute simplicité. Le capteur peut être installé soit directement dans le séparateur, soit dans une conduite latérale (bride). Le même capteur peut être utilisé dans le compartiment de séparation ainsi que dans le compartiment de pétrole du séparateur. Cela simplifie les besoins en pièces détachées.
Levelflex M FMP55 à sonde coaxiale
Mesure fiable :
En cas d’interface avec émulsion
En cas de surface agitée et de formation de mousse
En cas de changement de milieu
Disponibilité élevée
Mémoire de données intégrée
Pré-étalonnage en usine
Concept de commande intuitif, guidé par menu, en langue nationale
Possibilité d’intégration simple dans des systèmes de commande ou de gestion des actifs
Diagnostic précis d’appareils et de process pour une aide à la décision rapide
Agréments : ATEX, IEC Ex, FM, CSA