Des mesures précises et rapides aident à satisfaire les exigences de qualité
La technologie QuickSens permet d'améliorer le procédé UHT chez Chr. Hansen au Danemark
En adoptant le capteur de température TM411, ce site de production danois parvient à améliorer le suivi de température, critique pour le traitement UHT de solutions nutritives. En outre, le process reste fermé pendant le ré-étalonnage.

Résultats
La disponibilité de l'installation est améliorée.
Le capteur de température accroît la sécurité du process
Aucun nettoyage en ligne n'est requis après le ré-étalonnage
Cette solution contribue à la réduction des coûts de maintenance
Le défi
Un contrôle très précis de la température et une réponse très rapide aux variations de température sont essentiels pour la production sûre et efficace de cultures bactériennes, qui sont utilisées pour les produits à base de lait fermenté tels que yaourts et autres types d'aliments. Pendant le traitement UHT (Ultra Haute Température), la température doit être maintenue à plus de 139°C , faute de quoi, dans le cas le plus défavorable, le lot de production doit être mis au rebut.
Notre solution
Tommy Mikkelsen a mené des essais intensifs du capteur de température TM411 et a obtenu des résultats convaincants. Son temps de réponse inégalé permet un suivi continu du process et permet de maintenir une température constante dans une plage très étroite. Les essais ont aussi montré que l'impact négatif prévisible du doigt de gant sur la mesure était à peine perceptible. Ainsi, le ré-étalonnage de ce point critique peut être effectué sans interrompre le process.
Nécessité d'une stérilisation sûre
Dans le procédé UHT, un liquide est exposé à des températures de plus de 139°C pendant une durée définie. La sécurité de la stérilisation ne peut être garantie que si, à tout instant, la température ne chute pas au-dessous de la valeur minimale. Ainsi, si la température chute, une réponse rapide du système de contrôle est nécessaire pour contrer cet abaissement. La condition indispensable de cette réactivité est d'avoir un temps de réponse très rapide.

Un temps de réponse inégalé, permettant une amélioration de la qualité
Tommy Mikkelsen a mené des essais avec différents capteurs de température qui ont montré que la technologie QuickSens pouvait réduire les temps de réponse de plus de 50% par rapport aux anciens capteurs ! “Le nouveau capteur de température TM411 de Endress+Hauser, avec technologie QuickSens, est le choix parfait pour cette application”, explique Tommy Mikkelsen. “Son temps de réponse inégalé permet un suivi continu du process et un maintien de la température à une valeur constante dans une plage très étroite.”
Impact négligeable du doigt de gant
Le doigt de gant est la partie du capteur qui contient l'insert et le protège de conditions de process difficiles. Habituellement, cette protection entre l'insert et le fluide génère un effet négatif sur la performance de mesure. Afin de quantifier l'impact du doigt de gant attendu sur la performance de la mesure, Tommy Mikkelsen a mené des essais d'étalonnage avec et sans doigt de gant: les écarts mesurés entre les deux types de montage sont inférieurs à 0,1°C !

Ré-étalonnage facilité
L’utilisation de doigt de gant offre un avantage considérable: le process reste fermé lors du ré-étalonnage, seule la partie supérieure du capteur est démontée. Démonter le capteur pour le ré-étalonner est un jeu d'enfant : le système QuickNeck permet de dissocier du doigt de gant la partie supérieure du capteur par un simple quart de tour, sans aucun outil. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir le boîtier ni de déconnecter des fils - l'opération est simple, sûre et rapide.

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |