
Données clés
-
Précision
Classe A selon IEC 60751
Classe AA selon IEC 60751 -
Temps de réponse
Selon la configuration
QuickSens : t90 = 1,5 s
StrongSens : t90 = 9,5 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 40 bar (580 psi)
-
Gamme de temperature de service
PT100 :
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens :
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
QuickSens :
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Domaine d'application
La sonde de température hygiénique iTHERM TM411 modulaire avec affichage numérique fournit des mesures fiables, rapides et précises de la température dans les lignes de process, navires, cuves, fermenteurs et bien plus encore. Cet appareil hautes performances est conçu pour les industries très réglementées de l'agroalimentaire et des sciences de la vie. Configurez vos instruments hygiéniques RTD avec au choix technologie QuickSens, StrongSens ou 2x Pt100 à fil enroulé, transmetteurs intelligents et raccords process hygiéniques.
Conçu pour les applications hygiéniques et aseptiques dans les secteurs agroalimentaire et des sciences de la vie
Gamme de mesure : –200 à 600 °C (-28 à 1 112 °F)
Gamme de pression jusqu'à 40 bar (580 psi)
Indice de protection : jusqu'à IP69K
Paramétrage à distance avec transmetteurs de température à connexion Bluetooth® sécurisée
Certificats internationaux : certifié pour l'utilisation en zone explosible, protection contre les explosions selon ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; standards hygiéniques selon 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, certificat de conformité EST
Avantages
Commande de process optimale : temps de réponse rapides avec la technologie iTHERM QuickSens (t90: 1,5 s)
Gain de temps jusqu'à 75 % et étalonnages plus sûrs avec iTHERM QuickNeck – démontage de l'insert rapide et sans outil
Grande disponibilité du capteur même en conditions difficiles : technologie RTD iTHERM StrongSens (> 60g) résistante aux vibrations
Sélection, configuration et maintenance aisées du produit
Augmentez la productivité et la sécurité des produits dans les applications hygiéniques grâce à des mesures fiables et extrêmement précises
Protecteurs, raccords process hygiéniques et boîtiers fabriqués par des experts à partir de matériaux haut de gamme élaborés pour une faible rugosité de surface
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Version française - 11/2023
Thermorésistance modulaire nouvelle génération pour les applications hygiéniques et aseptiques
EN FR 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Langue:
French
Version:
15/11/2023
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
TI01038TFR_0923-00.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Process RTD hygienic
Version anglaise - 01/2024
Product root: TM411-, TM412- Region: Europe (ATEX) Approval agency: DEKRA Category: II 1/2 D Protection: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db
Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
DEKRA 12ATEX0085 X_Iss.2.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Thermorésistance pour applications hygiéniques et aseptiques
EN FR 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Langue:
French
Version:
29/03/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI01058TFR_0724-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Thermorésistance modulaire nouvelle génération pour les applications
hygiéniques et aseptiquesEN FR 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Langue:
French
Version:
15/11/2023
Taille du fichier:
4.7 MB
Nom du fichier:
TI01038TFR_0923-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de température modulaires hygiéniques
Capteurs de température modulaires universels avec insert RTD pour les
applications hygiéniquesEN FR 20/01/2020Langue:
French
Version:
20/01/2020
Taille du fichier:
801.8 KB
Nom du fichier:
BA02023TFR_0120.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN FR 31/12/2019Langue:
Anglais
Version:
31/12/2019
Taille du fichier:
125.5 KB
Nom du fichier:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN FR 10/07/202429/10/2021Langue:
Anglais
Version:
10/07/2024
Taille du fichier:
434.8 KB
Nom du fichier:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserts RTD/TC et capteurs de température à câble
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Langue:
French
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
459.2 KB
Nom du fichier:
XA00100RFR_1823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN FR 30/08/202315/05/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
30/08/2023
Taille du fichier:
474.5 KB
Nom du fichier:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN FR 15/06/201801/12/2014Langue:
Anglais
Version:
15/06/2018
Taille du fichier:
79.3 KB
Nom du fichier:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM411, iTHERM TM412
Thermorésistances modulaires pour applications hygiéniques
ATEX, IECEx :
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN FR 25/01/202416/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Langue:
French
Version:
25/01/2024
Taille du fichier:
425.6 KB
Nom du fichier:
XA01023TFR_0524-00.pdf
-