Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Sonde à tige entièrement isolée pour la détection ou la mesure de niveau capacitive dans les liquides Utilisation sur des process rudes Boîtier avec comp.de raccordement séparé :: Haute pression/haute température :: forte charge latérale :: Etanchéité à long terme
Sonde à tige entièrement isolée pour hautes pressions et large plage de température, construction robuste pour process agressifs. E: Certificats Européens (EEx d, EEx ia) N: Sans consignes de sécurité particulières
Spécificités
Mesure d'interface, détection de mousse
Alimentation / Communication
HART PROFIBUS PA PFM
Erreur de linéarité pour liquides conducteurs
< 1 % à 1 m
Température ambiante
Standard : -40°C...70°C Avec boîtier séparé : -50°C...140°C
Température de process
-80°C...200°C
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...100 bar
Pièces en contact avec le produit
Matériau d'isolation : PTFE, PFA, FEP 316TI
Raccord process
G1 1/2" /NPT1 1/2" Bride à partir de DN50.../ANSI 2".../JIS...
Raccord process hygiénique
Tri-Clamp ISO2852 Raccord laitier
Longueur de sonde
Longueur totale max. 4 m
Distance de mesure max.
0,1 m...4 m
Communication
HART PROFIBUS PA PFM
Certificats / Agréments
ATEX WHG
Options
Tube de masse, boîtier séparé (HTC)
Composants
Transmetteur PFM : FMX570, FMC671Z, FMC661
Successeur
FMI51
Limites de lʹapplication
Veiller aux réductions de pression et de température. Pour les liquides non conducteurs veiller aux valeurs de constante diélectrique.
Caractéristiques / Applications
Sonde à tige entièrement isolée pour hautes pressions et hautes températures, adaptée aux conditions de process sévères E : Certificats européens (EEx d, EEx ia) N : Sans consignes de sécurité particulières
Spécificités
Mesure d'interface, détection de mousse
Alimentation / Communication
PFM
Température ambiante
Standard : -40 °C ... 70 °C Avec boîtier séparé : -50 °C ... 140 °C
Température de process
-80 °C ... 200 °C
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 100 bar
Pièces en contact avec le produit
Matériau d'isolation : PTFE, PFA, FEP 316TI
Raccord process
G1 1/2" /NPT1 1/2" Bride à partir de DN50.../ANSI 2".../JIS...
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .