Données clés
-
Température de process
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 100 bar
(vide ... 1450 psi)
Domaine d'application
Le Liquicap FTI51 est une sonde à tige pour la détection de niveau dans les liquides fortement visqueux et ayant tendance à colmater. Egalement utilisé pour la détection d'interface et de mousse de liquides conducteurs. Grâce à sa compensation active de colmatage, le FTI51 offre une fiabilité maximale et est adapté à un grand nombre d'applications grâce à ces certificats internationaux. Les parties en contact avec le process sont en matériaux résistants à la corrosion et listés FDA - cela garantit un standard de sécurité élevé.
Pour les liquides ayant tendance à colmater. Détection d'interface de différents liquides. Régulation entre deux points (commande de pompe) avec un seul raccord process. Détection de mousse de liquides conducteurs.
Raccords process : brides, raccords filetés, raccords hygiéniques spéciaux
Température : -80 à +200 °C (-112 à +392 °F)
Pression : Vide à +100 bar (vide à +1,450 psi)
Longueur de sonde : 6 m (20 ft)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, certificats hygiéniques, agrément marine
Avantages
Réduction des coûts grâce à une mise en service simple et rapide car l'étalonnage se fait sur simple pression d'un bouton
Mesure fiable et sûre grâce à la compensation active de colmatage
Utilisation universelle grâce à un grand nombre de certificats et agréments
Temps de réaction court
Les parties en contact avec le process sont en matériaux résistants à la corrosion et listés FDA
Protection contre les surtensions à deux étages
Etalonnage inutile après le remplacement de l'électronique
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Liquicap M FTI51, FTI52
Version française - 01/2011
Détecteur de niveau capacitif
EN FR 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Langue:
French
Version:
12/01/2011
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA00299FFR_1310.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquicap M FTI51
Version française - 09/2024
Capacitif
EN FR 05/09/202425/09/2023Langue:
French
Version:
05/09/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI01530FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquicap M FTI51
Capacitif
EN FR 05/09/202425/09/2023Langue:
French
Version:
05/09/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI01530FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Liquicap M FTI51, FTI52
Capacitif
Détecteur de niveau pour les liquidesEN FR 22/06/201712/01/201105/03/201006/11/200821/09/2007Langue:
French
Version:
12/01/2011
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
TI00417FFR_1310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Liquicap M FTI51, FTI52
Détecteur de niveau capacitif
EN FR 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Langue:
French
Version:
12/01/2011
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA00299FFR_1310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquicap M FTI51
Capacitif
EN FR 05/09/202425/09/2023Langue:
French
Version:
05/09/2024
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA02031FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquicap M FTI51
Détecteur de niveau capacitif
EN FR 01/09/2021Langue:
French
Version:
01/09/2021
Taille du fichier:
951.1 KB
Nom du fichier:
KA01471FFR_0120.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 24/02/202215/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
24/02/2022
Taille du fichier:
119 KB
Nom du fichier:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 11/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
11/08/2014
Taille du fichier:
164.3 KB
Nom du fichier:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, SoliphantM, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 11/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
11/08/2014
Taille du fichier:
134.4 KB
Nom du fichier:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN FR 09/08/2012Langue:
Anglais
Version:
09/08/2012
Taille du fichier:
158.7 KB
Nom du fichier:
EA01049FA2_01.12.pdf
-