Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.
Le câble de données Memosens CYK10 est utilisé dans les systèmes Memosens mesurant les paramètres suivants :
pH/redox
Oxygène dissous (ampérométrique)
Conductivité conductive
Désinfection
Avantages
Sécurité de process maximale grâce à la transmission de signal numérique, inductive et sans contact métallique : pas de corrosion par contact, totalement étanche, pas de potentiel parasite.
Disponibilité accrue du point de mesure : la transmission numérique des données délivre un message d'erreur automatique en cas de perte du signal.
Plus de flexibilité pour la planification de l'installation : longueur de câble jusqu'à 100 m.
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
Holiferm produit des biosurfactants durables à l'aide d'un process breveté de fermentation par séparation gravitaire. L'entreprise cherchait un moyen d'automatiser la mesure de l'étape critique de séparation des phases.
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion
Gamme de mesure
Câble à haute impédance pas nécessaire
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité
Matériau
Gaine de câble : TPE Boîte de jonction : aluminium
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch) Fils : 2x2 fils, paires torsadées Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
Pression de process
max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Indice de protection
IP68
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
Principe de mesure
Capteur redox
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.
Caractéristique
Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie. Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité
Matériau
Gaine de câble : TPE Boîte de jonction : aluminium
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch) Fils : 2x2 fils, paires torsadées Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
Principe de mesure
Conductif
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité
Matériau
Gaine de câble : TPE Boîte de jonction : aluminium
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch) Fils : 2x2 fils, paires torsadées Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité
Matériau
Gaine de câble : TPE Boîte de jonction : aluminium
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch) Fils : 2x2 fils, paires torsadées Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)
Température de process
-25...135 °C (-13...277 °F)
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
Principe de mesure
Chlore libre
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité
Matériau
Gaine de câble : TPE Boîte de jonction : aluminium
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch) Fils : 2x2 fils, paires torsadées Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Conseils de sécurité Ex (XA)
Version anglaise - 11/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Conseils de sécurité Ex (XA)
Version anglaise - 02/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Câble de mesure CYK10 Supplément à BA00118C Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .