Aperçu des avantages
-
Support idéal pour vos applications dans le domaine des eaux usées avec le capteur numérique polyvalent Memosens CPS11E. Profitez de la technologie Memosens 2.0 et d'une intégrité maximale du process grâce à une transmission de signal inductive sans contact. De plus, la grande flexibilité du Liquiline assure au point de mesure de répondre aussi à vos besoins futurs.
-
Technologie numérique Memosens 2.0
Véritable système plug and play pour une utilisation facile et une vue d'ensemble des huit derniers étalonnages et ajustements.
-
Prêt pour la maintenance prédictive
Grâce à la matrice de charge pH et à la technologie Heartbeat, le point de mesure peut fournir une maintenance prédictive complète. Avec le transmetteur, le point de mesure ne nécessite pas d'API pour le contrôle à distance, ce qui offre une flexibilité maximale.
-
Flexibilité
Le système modulaire rend possible quasiment tous les types de fixation, dans des bassins ouverts ou des canaux. Une modification ou extension de l'assemblage est possible à tout moment.
-
Solutions tampons certifiées
Les solutions tampons traçables par NIST assurent des performances maximales et la précision de la mesure et des réglages.
Détails du lot

Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
- F
- L
- E
- X
Capteur de pH numérique
Memosens CPS11EFixations:CPS11E- _ 7AAA2Type d'électrode:7Version standard, pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30kGamme d'application:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Système de référence:AADiaphragme bague PTFE, 3 M KCl, Ag/AgClLongueur d'immersion:2120mm -
-
3
- F
- L
- E
- X
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442Fixations:CM442- _ _ _ _ _ _ AKit entrée de câble:Alivré -
4
Support de sonde modulaire
Flexdip CYH112Fixations:CYH112-A _ _ B _ _ 1Agrément:AsansFixation tube transversal (Horizontal) :Bmontage en croix sur tube principalAdaptateur:1sans -
5
Support à immersion
Flexdip CYA112Fixations:CYA112-A _ _ 1AEAngle de raccord. capteur:1APVC, droitAgrément:AsansAdaptation capteur:EPG13,5 -
6
Capot de protection CYY101
Fixations:CYY101-AVersion:Aacier inox 1.4301, 320x300x270mm -
7
Solutions tampons
CPY20Fixations:CPY20- _ _ A1Certificat:A***Certificat d'étalonnage solution tamponVersion:1version standard -
8
Solutions tampons
CPY20Fixations:CPY20- _ _ A1Certificat:A***Certificat d'étalonnage solution tamponVersion:1version standard
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Capteur de pH numérique
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E est le capteur numérique polyvalent pour des process stables. Il est fiable même dans les plages de pH extrêmes ou en zone explosible. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur de pH résiste à l'humidité et permet un étalonnage en laboratoire, ce qui augmente la sécurité du process et simplifie les opérations. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, Memosens CPS11E offre le meilleur rapport qualité-prix.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Surveillance sur le long terme et contrôle de limite dans les process avec des conditions stables
Traitement de l'eau et des eaux usées -
Caractéristique
Electrode pH numérique pour les applications process et en environnement avec une jonction annulaire anticolmatage en PTFE et capteur de température intégré
-
Gamme de mesure
Application A
• pH: 1 à 12
Application B
• pH: 0 à 14
Application F
• pH: 0 à 10 -
Principe de mesure
Electrode avec remplissage gel compact et diaphragme annulaire en PTFE
-
Design
Toutes les longueurs de tige avec capteur de température
Technologie gel avancée -
Matériau
Tige capteur: Verre process
Membrane de verre pH : Type A, B, F
Elément de Référence: Ag/AgCl
Diaphragme: Jonction annulaire PTFE , stérilisable
Joint torique: FKM
Raccordement : PPS renforcé avec fibres de verre -
Dimensions
Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
Longueurs de tige: 120, 225, 360 et 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 et 16.73 inch) -
Température de process
Application A: –15 à 80 °C (5 à 176 °F)
Application B: 0 à 135 °C (32 à 275 °F)
Application F: 0 à 70 °C (32 à 158 °F) -
Pression de process
Applications A et B:
0.8 à 17 bar (11.6 à 246.5 psi) absolu
Application F:
0.8 à 7 bar (11.6 à 101.5 psi) absolu -
Capteur de température
NTC 30k
-
Certification Ex
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)
-
Raccordement
Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0
-
Indice de protection
IP68
-
Certifications additionnelles
Certifications additionnelles
Câble de mesure numérique
CYK10
Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Gamme de mesure
Câble à haute impédance pas nécessaire
-
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Pression de process
max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Indice de protection
IP68
-
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.
-
Caractéristique
Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25...135 °C (-13...277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certifications additionnelles
Egalement disponible en version SIL agréée TÜV
Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442
Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Lumière alternée à 4 faisceaux
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option
-
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Capteur ultrasonique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP67
-
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principe de mesure
Mesure par fluorescence
-
Principe de mesure
Photométrie UV
-
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non Ex -
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
relais alarme, 2x relais -
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
Support de sonde modulaire
Flexdip CYH112
Le support Flexdip CYH112 est un système modulaire pour les capteurs sur bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de fixation (sol, mur, garde-corps). De plus, il est adapté à tous les types de montage de capteur (avec chaîne, en immersion fixe ou en suspension libre). Le support peut être transformé ou modifié à tout moment. Le Flexdip CYH112 vous offre une flexibilité exceptionnelle et permet de monter votre capteur à un point précis.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Chlore total
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Matériau
Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
Chaîne : PA ou inox 1.4401 -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Photométrie UV
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
Fixation au sol, au mur ou directement sur rail -
Température de process
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Support à immersion
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 est un support modulaire pour l'immersion de capteurs en bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de montage de capteur (avec chaîne, fixe ou en suspension libre) et dispose d'une fermeture rapide pour une installation sûre et rapide des capteurs Memosens ou à câble surmoulé. Le support vous offre une flexibilité exceptionnelle et vous permet de configurer de façon optimale votre capteur à moindre coût.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre du tube à immersion : 40 mm (1.57")
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5") -
Température de process
0...60 °C (32...140 °F)
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Chlore total
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
-
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
Joints toriques : EPDM -
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch) -
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Principe de mesure
Photométrie UV
-
Caractéristique
Montage simple
universel et flexible -
Design
Versions en inox ou PVC
-
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
-
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Capot de protection CYY101
Solutions tampons
CPY20
Les solutions tampons CPY20 de haute qualité garantissent un étalonnage du pH de très haute précision. Elles sont produites et mises en bouteille dans le laboratoire de production et testées dans le laboratoire d'étalonnage. Ces essais sont réalisés avec un sous-échantillon conformément à la norme ISO 17025. Les solutions tampons sont spécifiées avec une incertitude de mesure élargie de +/-0,02 pH (> pH 10 : +/-0,05 pH). Les solutions tampons contiennent uniquement des conservateurs listés FDA. A l'aide des solutions CPY20, vous obtiendrez des valeurs correctes et fiables.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Solution tampon pH pour étalonner tous les capteurs de pH
-
Caractéristique
Précision 0,02 pH selon GUM
Buffer supérieur pH 10 précision 0,05 pH selon GUM -
Gamme de mesure
pH 2.0
pH 4.0
pH 7.0
pH 9.0
pH 9.2
pH 10.0
pH 12.0 -
Design
Les différentes solutions tampons sont colorées pour éviter le mélange des tampons.
pH 4.0 --> rouge
pH 7.0 --> vert
pH 9.2 --> bleu -
Dimensions
Disponible dans différentes unités de volume :
5000 ml pour utilisation dans le système Liquiline Control CDC90
1000 ml /250 ml
18 ml pour usage unique.
Solutions tampons
CPY20
Les solutions tampons CPY20 de haute qualité garantissent un étalonnage du pH de très haute précision. Elles sont produites et mises en bouteille dans le laboratoire de production et testées dans le laboratoire d'étalonnage. Ces essais sont réalisés avec un sous-échantillon conformément à la norme ISO 17025. Les solutions tampons sont spécifiées avec une incertitude de mesure élargie de +/-0,02 pH (> pH 10 : +/-0,05 pH). Les solutions tampons contiennent uniquement des conservateurs listés FDA. A l'aide des solutions CPY20, vous obtiendrez des valeurs correctes et fiables.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Solution tampon pH pour étalonner tous les capteurs de pH
-
Caractéristique
Précision 0,02 pH selon GUM
Buffer supérieur pH 10 précision 0,05 pH selon GUM -
Gamme de mesure
pH 2.0
pH 4.0
pH 7.0
pH 9.0
pH 9.2
pH 10.0
pH 12.0 -
Design
Les différentes solutions tampons sont colorées pour éviter le mélange des tampons.
pH 4.0 --> rouge
pH 7.0 --> vert
pH 9.2 --> bleu -
Dimensions
Disponible dans différentes unités de volume :
5000 ml pour utilisation dans le système Liquiline Control CDC90
1000 ml /250 ml
18 ml pour usage unique.