Données clés
-
Gamme de mesure
Traces : 0 à 5 mg/l HOCl
Standard : 0 à 20 mg/l HOCl
Haut : 0 à 200 mg/l HOCl -
Température de process
0 à 55 °C (32 à 130 °F), hors gel
-
Pression de process
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Méthode de mesure
Cellule de mesure à membrane, fermée
Réduction du chlore libre à la cathode
Domaine d'application
Memosens CCS51E assure une surveillance précise et constante de la désinfection dans l'eau potable, la piscine et les eaux de process ainsi que dans les utilités. Ce capteur pour la détermination du chlore libre offre des temps de réponse extrêmement rapides même à des volumes d'eau faibles. Cela garantit un contrôle efficace et des process sûrs. Grâce à la technologie Memosens 2.0, le CCS51E combine une intégrité maximale du process et des données avec un fonctionnement simple. Il fournit la base idéale pour la maintenance prédictive et la connectivité IIoT.
Le capteur de chlore libre Memosens CCS51E convient à de nombreuses qualités d'eau :
Eau potable : pour sécuriser la désinfection
Utilités : pour détecter le chlore libre et éviter tout dommage
Eaux de process : pour l'emballage et l'embouteillage sûrs et hygiéniques des produits en agroalimentaire
Eau de piscine : pour le dosage efficace des désinfectants
Avantages
Le capteur ampérométrique nécessitant peu d'entretien réduit le coût de possession du point de mesure, en particulier par rapport aux systèmes de mesure colorimétriques.
Disponibilité du process optimisée : le pré-étalonnage du capteur permet un plug & play réel et une polarisation plus rapide grâce à la technologie Memosens 2.0.
Le temps de réponse rapide (t90 < 25 s) donne une vue précise du process et permet une réaction rapide aux changements du process ainsi qu'un contrôle efficace du process.
Sécurité de process élevée : la mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet un dosage de désinfectant adéquat.
À chaque plage de mesure la version de capteur adaptée : de la mesure de traces aux concentrations de chlore libre de 200 mg/l.
Le raccordement au transmetteur multiparamètre Liquiline permet de combiner plus simplement les paramètres pertinents de l'analyse de liquide, comme le pH et le redox.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CCS51E
Version française - 10/2023
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du chlore libre
EN FR 23/10/2023Langue:
French
Version:
23/10/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01768CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CCS51E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
chlore libreEN FR 23/10/2023Langue:
French
Version:
23/10/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01768CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CCS51E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
chlore libreEN FR 27/09/2023Langue:
French
Version:
27/09/2023
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02314CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de désinfection Memosens
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 13/08/2024Langue:
French
Version:
13/08/2024
Taille du fichier:
573.7 KB
Nom du fichier:
XA03332CFR_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Langue:
Allemand
Version:
13/06/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenLangue:
Allemand
Version:
03/11/2023
Taille du fichier:
678.7 KB
Nom du fichier:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Langue:
Anglais
Version:
16/06/2023
Taille du fichier:
603.1 KB
Nom du fichier:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Langue:
Tchèque
Version:
08/10/2024
Taille du fichier:
198.2 KB
Nom du fichier:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Langue:
Anglais
Version:
13/06/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Langue:
Allemand
Version:
07/09/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Langue:
Italien
Version:
14/03/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
CP01548C16IT_0123.pdf
-