Données clés
-
Gamme de mesure
Traces : 0 à 5 mg/l HOCl
Standard : 0 à 20 mg/l HOCl
Haut : 0 à 200 mg/l HOCl -
Température de process
0 à 55 °C (32 à 130 °F), hors gel
-
Pression de process
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Méthode de mesure
Cellule de mesure à membrane, fermée
Réduction du chlore libre à la cathode
Domaine d'application
Memosens CCS51D est un capteur de chlore libre robuste qui nécessite peu de maintenance. Il fournit des mesures très précises avec une stabilité à long terme dans l'eau potable, l'eau de piscine et les eaux de process et assure une surveillance constante de la désinfection, même dans de faibles volumes d'eau. Le capteur de chlore libre se caractérise par des temps de réponse extrêmement rapides, ce qui garantit un contrôle efficace du process. Memosens CCS51D n'est pas la dernière génération de Memosens. Pour obtenir des informations sur le nouveau capteur Memosens CCS51E avec fonctionnalités étendues, cliquez ici.
Memosens CCS51D est un capteur de chlore libre pour les fabricants de skids et les clients finaux. Il mesure avec fiabilité dans :
l'eau potable - pour garantir une désinfection fiable
les eaux de process - pour l'emballage et l'embouteillage sûrs et hygiéniques des produits
les utilités - pour détecter l'absence ou la présence de chlore libre
l'eau de piscine - pour doser efficacement les désinfectants
Avantages
À chaque application la version de capteur adaptée : de la mesure de traces aux concentrations de chlore libre de 200 mg/l.
Le temps de réponse rapide (t90 < 25 s) donne une vue précise du process et permet une réaction rapide aux changements du process ainsi qu'un contrôle efficace du process.
Sécurité de process accrue : la mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet un dosage de désinfectant adéquat.
Le capteur ampérométrique nécessitant peu d'entretien réduit le coût d'exploitation du point de mesure, en particulier par rapport aux systèmes de mesure colorimétriques.
Disponibilité du process maximale grâce au remplacement rapide du capteur : préétalonnez le capteur en laboratoire, puis installez-le dans votre process avec le plug & play.
Le raccordement au transmetteur multiparamètre Liquiline permet de combiner simplement les paramètres pertinents d'analyse, comme le pH et le redox.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
CCS51D
Version française - 07/2020
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du chlore libre
EN FR 20/07/202010/12/201920/09/2018Langue:
French
Version:
20/07/2020
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01906CFR_0320.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CCS51D Information technique
Version française - 09/2018
Capteur numérique avec technologieMemosens pour la détermination du chlore libre
EN FR 20/09/2018Langue:
French
Version:
20/09/2018
Taille du fichier:
755.8 KB
Nom du fichier:
TI01423CFR_0118.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CCS51D Information technique
Capteur numérique avec technologieMemosens pour la détermination du
chlore libreEN FR 20/09/2018Langue:
French
Version:
20/09/2018
Taille du fichier:
755.8 KB
Nom du fichier:
TI01423CFR_0118.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
CCS51D
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
chlore libreEN FR 20/07/202010/12/201920/09/2018Langue:
French
Version:
20/07/2020
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01906CFR_0320.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenLangue:
Allemand
Version:
03/11/2023
Taille du fichier:
678.7 KB
Nom du fichier:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Langue:
Anglais
Version:
16/06/2023
Taille du fichier:
603.1 KB
Nom du fichier:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenLangue:
Allemand
Version:
14/07/2023
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-