
Données clés
-
Gamme de mesure
1 µS/cm à 500 mS/cm
-
Température de process
-5 à 120 °C (23 à 248 °F)
En stérilisation: max. 140 °C à 6 bar pendant 45 min max.F528
(E186284 °F max. à 87 psi pendant 45 min max.) -
Pression de process
17 bar abs à 20 °C (247 psi à 68 °F)
9 bar abs à 120 °C (131 psi à 248 °F)
Domaine d'application
Memosens CLS82E est un capteur hygiénique haut de gamme pour les applications avec des valeurs de conductivité extrêmement variables. Il permet un contrôle fiable des process clés ainsi qu'un rinçage final avec un seul capteur. Sa conformité FDA et son design petit et compact lui permet de s'intégrer parfaitement à votre process. Avec la technologie numérique Memosens 2.0, CLS82E est en mesure de stocker davantage de données de process et de capteur, ce qui facilite l'étalonnage en laboratoire et la maintenance prédictive et fournit la base parfaite pour les services IIoT améliorés.
Le capteur Memosens CLS82E mesure la conductivité dans des applications qui doivent couvrir une large gamme de mesure comme :
Séparation de phases
Process en aval
Fermentation
Chromatographie
Ultrafiltration
Rinçage final dans les applications des sciences de la vie
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, comme ATEX, FM, CSA et NEPSI, le capteur numérique est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Le design et les matériaux hygiéniques certifiés et approuvés par EHEDG, 3-A et FDA assurent la conformité avec les normes GMP. Le capteur est stérilisable et autoclavable.
Sécurité de boucle absolue grâce à Memosens et à la détection unique de colmatages sur les électrodes.
La large gamme de mesure permet le contrôle des process clés et le rinçage final avec un seul capteur, ce qui économise des coûts.
Son design compact permet au capteur d'être utilisé dans des conduites de petit diamètre et des installations étroites.
Le certificat de qualité mentionnant la constante de cellule individuelle permet un réglage précis de la mesure.
Une transmission de signal inductive, sans contact, garantit une haute intégrité du process.
Adapté à IIoT : Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CLS82E
Version française - 05/2024
Capteur de conductivité hygiénique Numérique avec technologie Memosens
EN FR 07/05/202420/08/202124/02/2021Langue:
French
Version:
07/05/2024
Taille du fichier:
570.2 KB
Nom du fichier:
TI01529CFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens CLS82E
Version française - 11/2021
Capteur de conductivité hygiénique Numérique avec technologie Memosens
EN FR 18/11/202120/08/202124/02/2021Langue:
French
Version:
18/11/2021
Taille du fichier:
497.4 KB
Nom du fichier:
BA02027CFR_0321-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CLS82E
Capteur de conductivité hygiénique
Numérique avec technologie MemosensEN FR 07/05/202420/08/202124/02/2021Langue:
French
Version:
07/05/2024
Taille du fichier:
570.2 KB
Nom du fichier:
TI01529CFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens CLS82E
Capteur de conductivité hygiénique
Numérique avec technologie MemosensEN FR 18/11/202120/08/202124/02/2021Langue:
French
Version:
18/11/2021
Taille du fichier:
497.4 KB
Nom du fichier:
BA02027CFR_0321-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 04/11/202423/11/2020Langue:
Anglais
Version:
04/11/2024
Taille du fichier:
502.8 KB
Nom du fichier:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Capteurs de conductivité numériques avec technologie Memosens
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN FR 05/04/202431/05/2021Langue:
French
Version:
05/04/2024
Taille du fichier:
581.3 KB
Nom du fichier:
XA02079CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 08/04/202417/08/2021Langue:
Anglais
Version:
08/04/2024
Taille du fichier:
591.8 KB
Nom du fichier:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 21/09/2022Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
489.2 KB
Nom du fichier:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN FR 25/03/202414/01/2022Langue:
Anglais
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
488.9 KB
Nom du fichier:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 19/08/2021Langue:
Anglais
Version:
19/08/2021
Taille du fichier:
488.3 KB
Nom du fichier:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 11/03/202415/01/202231/05/2021Langue:
Anglais
Version:
11/03/2024
Taille du fichier:
492.9 KB
Nom du fichier:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Capteurs de conductivité numériques avec technologie Memosens
ATEX : II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx : Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 13/03/202404/12/2020Langue:
French
Version:
13/03/2024
Taille du fichier:
497.8 KB
Nom du fichier:
XA02080CFR_0224-00.pdf
-