Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
5 µS/cm à 200 mS/cm
0 à 100 °C (32 à212 °F)
1 bar, non conçue pour des mesures en continu en process
Memosens CLL47E est le capteur de conductivité à quatre électrodes pour des mesures en laboratoire et sur des prises d'échantillon. Il allie une manipulation aisée grâce au système plug and play à un nettoyage sans effort grâce à son design lisse. Avec ses électrodes platine et sa large gamme de mesure, il est possible d'obtenir des mesure fiables dans des milieux de nature très variée.
Memosens CLL47E est idéal pour :
Vérification des boucles de mesure en ligne
Analyse d'échantillons ponctuels (sur site ou en laboratoire)
Mesures à des points de process où des contrôles réguliers sont recommandés
Dans les applications suivantes :
Eau potable
Eau de refroidissement / eaux usées
Analyse des fluides de process, p. ex. solutions de nettoyage
Large gamme de mesure permettant de mesurer dans des milieux de nature très variée
Réglage précis et mesure fiable avec certificat de qualité mentionnant la constante de cellule individuelle
Facile à nettoyer grâce au design lisse
Électrodes platine robustes pour une maintenance aisée et une longue durée de vie
Profitez de la technologie Memosens 2.0 avec constante de cellule intégrée, véritable plug and play et suivi de l'historique des étalonnages
Capteur de température intégré pour une compensation automatique de la température
Répond aux exigences de la gestion de la qualité avec un stockage des données sécurisé incluant numéro de série et historique des étalonnages
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Capteur de conductivité conductif pour des mesures en laboratoire et sur
des prises d'échantillon sur le terrain
EN | FR | ||
18/02/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
18/02/2022 |
Taille du fichier: |
402 KB |
Nom du fichier: |
TI01666CFR_0121-00.pdf |
Capteur de conductivité conductif pour des mesures en laboratoire et sur
des prises d'échantillon sur le terrain
EN | FR | ||
23/02/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
23/02/2022 |
Taille du fichier: |
439.1 KB |
Nom du fichier: |
BA02216CFR_0121-00.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Langue: |
Allemand |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Langue: |
French |
Version: |
20/10/2023 |
Taille du fichier: |
16.4 MB |
Nom du fichier: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Langue: |
Anglais |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Langue: |
Japonais |
Version: |
01/03/2023 |
Taille du fichier: |
1.9 MB |
Nom du fichier: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: HE_01611_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | FR | ||
20/04/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
20/04/2022 |
Taille du fichier: |
385.9 KB |
Nom du fichier: |
Manufacturers Declaration_CLL47E_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | FR | ||
14/02/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
14/02/2022 |
Taille du fichier: |
281.9 KB |
Nom du fichier: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: EU_00999_01.22
EN | FR | ||
10/02/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/02/2022 |
Taille du fichier: |
283.1 KB |
Nom du fichier: |
EU_00999_01.22_nonEx_CLLxxE.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: UK_00481_01.22
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/02/2022 |
Taille du fichier: |
312.5 KB |
Nom du fichier: |
UK_00481_01.22 CLLxxE_NonEx.pdf |