
Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
0 à 200 %SAT
–5 à +60 ˚C (23 à 140 ˚F)
1 bar, pas conçue pour des mesures en continu en process.
Le capteur d'oxygène Memosens COL37E optique offre une manipulation et une maintenance aisées. Les réglages sont simples pour améliorer la mesure de l'oxygène et il présente un temps de réponse très rapide. Avec la technologie Memosens 2.0, les opérateurs bénéficient également d'un véritable capteur "plug and play". Il est flexible dans tous les environnements et permet un contrôle rapide des valeurs d'oxygène dans les bassins d'aération, les exploitations piscicoles et les eaux de surface.
Memosens COL37E est idéal pour :
Vérification des boucles de mesure en ligne
Analyse des échantillons ponctuels (sur site ou en laboratoire)
Mesures au niveau des points de process où des contrôles réguliers sont recommandés
Dans les applications suivantes :
Eaux de surface
Eaux usées
Eaux de process
Le capot optique en C, sans retrait, élimine l'influence des bulles d'air
Manipulation aisée grâce au capteur optique sans électrolyte et temps de polarisation
Longue durée de vie du spot optique robuste pour des mesures stables
Technologie Memosens avec véritable plug and play et traçabilité probante
Capot optique facile à nettoyer
Compensation en température avec le capteur de température intégré
Répond aux exigences de la gestion de la qualité avec des informations stockées de manière sécurisée incluant numéro de série et historique des étalonnages
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Capteur d'oxygène optique pour des mesures en laboratoire et sur des
prises d'échantillon sur le terrain
EN | FR | ||
22/02/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
22/02/2022 |
Taille du fichier: |
429 KB |
Nom du fichier: |
TI01678CFR_0122-00.pdf |
Capteur d'oxygène optique agile pour des mesures en laboratoire et sur
des prises d'échantillon sur le terrain
EN | FR | ||
22/02/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
22/02/2022 |
Taille du fichier: |
465.7 KB |
Nom du fichier: |
BA02236CFR_0121-00.pdf |
For the oxygen sensor COL37E
EN | FR | ||
02/05/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
02/05/2022 |
Taille du fichier: |
1012.8 KB |
Nom du fichier: |
EA01422CEN_0222-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Langue: |
French |
Version: |
20/10/2023 |
Taille du fichier: |
16.4 MB |
Nom du fichier: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Langue: |
Allemand |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Langue: |
Anglais |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Langue: |
Japonais |
Version: |
01/03/2023 |
Taille du fichier: |
1.9 MB |
Nom du fichier: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
Langue: |
Allemand |
Version: |
14/04/2025 |
Taille du fichier: |
615 KB |
Nom du fichier: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
Langue: |
Anglais |
Version: |
14/04/2025 |
Taille du fichier: |
503.3 KB |
Nom du fichier: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |
Product root: COL37E-
Declaration number: HE_01596_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | FR | ||
21/03/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
21/03/2022 |
Taille du fichier: |
386.1 KB |
Nom du fichier: |
HE_01645_01.22_COL37E_CN-RoHS.pdf |