Données clés
-
Gamme de mesure
k=0,01: 0.04 à 20 µS/cm
k=0,1: 0.10 à 200 µS/cm -
Température de process
Filetée avec câble fixe:
-20 à 100 °C (-4 à 212 °F)
Filetée avec tête de raccordement:
-20 à 120 °C (-4 à 248 °F)
Stérilisation: max. 140 °C (284 °F) pendant 30 minutes -
Pression de process
13 bar à 20 °C (188 psi à 68 °F) absolu
1 bar à 120 °C (14 psi à 248 °F) absolu
Domaine d'application
Memosens CLS15E est idéal pour la mesure de la conductivité dans des gammes de mesure basses comme l'eau d'alimentation de chaudière et le nettoyage des circuits électroniques. Le capteur de conductivité par contact est fiable et précis même en zone explosible. CLS15E utilise la technologie numérique Memosens 2.0 pour un stockage étendu des données d'étalonnage, de réglage et de process. Il facilite la maintenance prédictive et fournit la base idéale pour les services IIoT.
Le Memosens CLS15E mesure la conductivité dans les applications d'eau pure et ultrapure pour la surveillance et le contrôle de :
Eau d'alimentation de chaudière
Échangeurs d'ions
Osmose inverse
Eau de refroidissement
Distillation
Nettoyage des circuits électroniques
Le capteur numérique peut être utilisé dans les centrales électriques pour :
Conductivité dégazée
Mesure de pH avec conductivité différentielle
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et FM, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, il offre le meilleur rapport qualité-prix.
Le capteur est stérilisable et autoclavable et peut ainsi être monté dans des installations stériles.
Grâce à la forme de son électrode, Memosens CLS15E fournit des valeurs de mesure fiables et précises pour les faibles conductivités.
Un certificat de qualité mentionnant la constante de cellule individuelle permet le réglage parfait du point de mesure.
Adapté à IIoT : Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
Une transmission de signal inductive, sans contact, garantit une sécurité maximale du process.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Memosens CLS15E
Version française - 01/2021
Capteur de conductivité numérique avec technologie Memosens 2.0
EN FR 24/02/202131/01/2021Langue:
French
Version:
31/01/2021
Taille du fichier:
855.6 KB
Nom du fichier:
TI01526CFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens CLS15E
Version française - 06/2022
Capteur de conductivité avec protocole Memosens
EN FR 01/06/202224/02/2021Langue:
French
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
530.8 KB
Nom du fichier:
BA02018CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CLS15E
Capteur de conductivité numérique avec technologie Memosens 2.0
EN FR 24/02/202131/01/2021Langue:
French
Version:
31/01/2021
Taille du fichier:
855.6 KB
Nom du fichier:
TI01526CFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens CLS15E
Capteur de conductivité avec protocole Memosens
EN FR 01/06/202224/02/2021Langue:
French
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
530.8 KB
Nom du fichier:
BA02018CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 04/11/202423/11/2020Langue:
Anglais
Version:
04/11/2024
Taille du fichier:
502.8 KB
Nom du fichier:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Capteurs de conductivité numériques avec technologie Memosens
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN FR 05/04/202431/05/2021Langue:
French
Version:
05/04/2024
Taille du fichier:
581.3 KB
Nom du fichier:
XA02079CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 08/04/202417/08/2021Langue:
Anglais
Version:
08/04/2024
Taille du fichier:
591.8 KB
Nom du fichier:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 19/08/2021Langue:
Anglais
Version:
19/08/2021
Taille du fichier:
488.3 KB
Nom du fichier:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 21/09/2022Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
489.2 KB
Nom du fichier:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN FR 25/03/202414/01/2022Langue:
Anglais
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
488.9 KB
Nom du fichier:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 11/03/202415/01/202231/05/2021Langue:
Anglais
Version:
11/03/2024
Taille du fichier:
492.9 KB
Nom du fichier:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Capteurs de conductivité numériques avec technologie Memosens
ATEX : II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx : Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 13/03/202404/12/2020Langue:
French
Version:
13/03/2024
Taille du fichier:
497.8 KB
Nom du fichier:
XA02080CFR_0224-00.pdf
-