![Memosens COS22E : capteur d'oxygène hygiénique Memosens COS22E : capteur d'oxygène ampérométrique hygiénique](/__image/a/9311873/k/deb106aab8fbe7654b503548e9a50f14c41852f9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/COS22E-oxygen-sensor.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
Capteur standard: 0 à 60 mg/l, 0 à 600 %SAT, 0 à 1200 hPa, 0 à 100 Vol%
capteur de trace: 0 à 10 mg/l, 0 à 120 %SAT, 0 à 250 hPa, 0 à 25 Vol% -
Température de process
-5 à 135 °C (23 à 275 °F)
-
Pression de process
1 à 12 bar abs (14.5 à 174 psi)
Domaine d'application
Le Memosens COS22E est entièrement compatible FDA et USP et, par conséquent, convient pour les applications hygiéniques et stériles. Le capteur nécessite peu d'entretien et assure une stabilité à long terme, même en cas de stérilisation fréquente. Sa version pour détection de trace protège vos produits, process et équipements des influences de l'oxygène. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le COS22E offre un stockage étendu des données d'étalonnage et de processus, ce qui constitue la base parfaite pour une maintenance prédictive et un fonctionnement efficace.
Le capteur Oxymax COS22E mesure l'oxygène dans les process fondamentaux de nombreuses industries :
Sciences de la vie et biotechnologie : contrôle des process de fermentation
Industrie agroalimentaire
Traitement de l'eau : eau alimentaire des chaudières
Inertages
Mesure de l'oxygène résiduel dans les process
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, le capteur numérique est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Maintenance réduite : la conception modulaire du capteur permet un échange rapide de la cartouche à membrane et de l'électrolyte.
La sécurité de votre produit est garantie par le respect intégral de toutes les réglementations applicables aux process d'hygiène.
La grande précision du principe de mesure permet d'obtenir une mesure précise qui se traduit par une meilleure qualité du produit.
Le capteur est adapté aux applications en zone explosible.
Adapté à IIoT : Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
Disponibilité accrue de l'installation : la technologie Memosens et les transmetteurs Liquiline offrent la fonctionnalité plug & play pour une mise en service et un échange des capteurs rapides.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Memosens COS22E
Version française - 02/2022
Capteur d'oxygène ampérométrique hygiénique avec stabilité de mesure maximale sur plusieurs cycles de stérilisation
EN FR 08/02/202207/10/2021Langue:
French
Version:
08/02/2022
Taille du fichier:
845.1 KB
Nom du fichier:
TI01619CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens COS22E
Version française - 02/2022
Capteur d'oxygène ampérométrique avec technologie Memosens 2.0
EN FR 08/02/202207/10/2021Langue:
French
Version:
08/02/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
BA02145CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens COS22E
Capteur d'oxygène ampérométrique hygiénique avec stabilité de mesure
maximale sur plusieurs cycles de stérilisationEN FR 08/02/202207/10/2021Langue:
French
Version:
08/02/2022
Taille du fichier:
845.1 KB
Nom du fichier:
TI01619CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens COS22E
Capteur d'oxygène ampérométrique avec technologie Memosens 2.0
EN FR 08/02/202207/10/2021Langue:
French
Version:
08/02/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
BA02145CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Memosens COS22E
Capteur d'oxygène ampérométrique à technologie Memosens 2.0
EN FR 07/10/2021Langue:
French
Version:
07/10/2021
Taille du fichier:
569.5 KB
Nom du fichier:
KA01541CFR_0121.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Kit COS22Z-xxxx
Parts replacement for oxygen sensors COS22/COS22D/COS22E
EN FR 03/05/202429/09/2022Langue:
Anglais
Version:
03/05/2024
Taille du fichier:
932.8 KB
Nom du fichier:
EA01437CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 18/03/2022Langue:
Anglais
Version:
18/03/2022
Taille du fichier:
420.2 KB
Nom du fichier:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 17/11/2021Langue:
Anglais
Version:
17/11/2021
Taille du fichier:
504.9 KB
Nom du fichier:
XA02752CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 11/05/2022Langue:
Anglais
Version:
11/05/2022
Taille du fichier:
420.1 KB
Nom du fichier:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 15/03/2023Langue:
Anglais
Version:
15/03/2023
Taille du fichier:
591.3 KB
Nom du fichier:
XA03110CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 17/11/2021Langue:
Anglais
Version:
17/11/2021
Taille du fichier:
489.1 KB
Nom du fichier:
XA02753CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
UK Ex II 1G Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasLangue:
Anglais
Version:
11/03/2022
Taille du fichier:
419.3 KB
Nom du fichier:
XA02841CEN_0121-00.pdf
-