
Données clés
-
Gamme de mesure
0.01 à 100 mg/l
0.00 à 1000 %SAT
0 à 2000 hPa -
Température de process
-5 à 60 °C
(20 à 140 °F) -
Pression de process
Max. 5 bar abs
(Max. 72.5 psi abs)
Domaine d'application
Le Memosens COS51E est parfaitement adapté à toutes les applications eaux usées et utilités, y compris les zones explosibles. Le capteur est très précis et résistant à l'humidité, ce qui garantit la sécurité de vos process. Le COS51E est doté de la technologie numérique Memosens 2.0. Il est capable de stocker davantage de données d'étalonnage et de traitement, et constitue donc la base parfaite pour la maintenance prédictive et les services de l'IIoT. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, il est exceptionnellement rentable.
Le Memosens COS51E mesure la concentration d'oxygène dissous dans les :
Stations d'épuration des eaux usées :
- Contrôle de l'O2 dans les bassins d'aération
- Traitement et surveillance des eaux de processUtilités de toutes les industries :
- Contrôle de l'O2 dans le traitement biologique
- Traitement et surveillance des eaux de processCentrales hydrauliques :
- Surveillance de la qualité de l'eau potable (enrichissement à l'oxygène, protection contre la corrosion, etc.)
- Surveillance de la qualité de l'eau dans les rivières, lacs ou mers
Le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible (ATEX, FM, CSA).
Avantages
Large gamme de mesure : le principe de mesure ampérométrique et la conception de la cathode font que le capteur convient à toutes les applications de traitement des eaux usées, des installations industrielles aux installations municipales.
Haute précision : grâce à sa conception ampérométrique à trois électrodes, le capteur fournit une mesure stable à long terme avec une faible dérive.
Disponibilité accrue de l'installation : la technologie Memosens et les transmetteurs Liquiline offrent la fonctionnalité plug & play pour une mise en service et un échange des capteurs rapides.
Une transmission de signal inductive, sans contact, garantit une intégrité maximale du process.
La technologie numérique Memosens 2.0 rend le capteur prêt pour la maintenance prédictive et les services de l'IIoT, celui-ci offrant un stockage étendu des données d'étalonnage et de processus.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Memosens COS51E
Version française - 02/2022
Capteur d'oxygène ampérométrique pour l'eau, les eaux usées et les utilités
EN FR 08/02/202207/10/2021Langue:
French
Version:
08/02/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01620CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens COS51E
Version française - 02/2022
Capteur d'oxygène ampérométrique à technologie Memosens 2.0
EN FR 08/02/202207/10/2021Langue:
French
Version:
08/02/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02146CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens COS51E
Capteur d'oxygène ampérométrique pour l'eau, les eaux usées et les
utilitésEN FR 08/02/202207/10/2021Langue:
French
Version:
08/02/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01620CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens COS51E
Capteur d'oxygène ampérométrique à technologie Memosens 2.0
EN FR 08/02/202207/10/2021Langue:
French
Version:
08/02/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02146CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Memosens COS51E
Capteur d'oxygène ampérométrique à technologie Memosens 2.0
EN FR 07/10/2021Langue:
French
Version:
07/10/2021
Taille du fichier:
599.8 KB
Nom du fichier:
KA01542CFR_0121-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN FR 05/05/2023Langue:
Anglais
Version:
05/05/2023
Taille du fichier:
636.5 KB
Nom du fichier:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 17/11/2021Langue:
Anglais
Version:
17/11/2021
Taille du fichier:
504.9 KB
Nom du fichier:
XA02752CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 11/05/2022Langue:
Anglais
Version:
11/05/2022
Taille du fichier:
420.1 KB
Nom du fichier:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 15/03/2023Langue:
Anglais
Version:
15/03/2023
Taille du fichier:
591.3 KB
Nom du fichier:
XA03110CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 18/03/2022Langue:
Anglais
Version:
18/03/2022
Taille du fichier:
420.2 KB
Nom du fichier:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN FR 14/01/2025Langue:
Anglais
Version:
14/01/2025
Taille du fichier:
501.7 KB
Nom du fichier:
XA03502CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 17/11/2021Langue:
Anglais
Version:
17/11/2021
Taille du fichier:
489.1 KB
Nom du fichier:
XA02753CEN_0121-00.pdf
-