Données clés
-
Gamme de mesure
0.004 à 30 mg/l
0.05 à 330 %SAT
0.1 à 700 hPa -
Température de process
1 à 140 °C
(32 à 284 °F) -
Pression de process
0.02 à 13 bar abs
(0 à 190 psi)
Domaine d'application
Le Memosens COS81E est le capteur d'oxygène optique idéal pour les applications hygiéniques. Son système de mesure parfaitement mis au point empêche le vieillissement du spot optique et offre des mesures précises, stables à long terme, pour une qualité de produit élevée. Grâce à ses agréments pour les zones Ex et Ex-poussières, le COS81E est parfaitement adapté aux applications d'inertage. Avec la technologie numérique Memosens 2.0, le COS81E offre un stockage de données étendu qui constitue la base parfaite pour une maintenance prédictive et un fonctionnement efficace.
Le Memosens COS81E mesure l'oxygène dans des applications ayant des exigences élevées en matière de stérilité et d'hygiène, telles que :
Fermentation
Production d'eau potable
Inertage
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et IECEx, le capteur d'oxygène Memosens COS81E est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Le Memosens COS81E est conçu selon les normes EHEDG et ASME BPE. Il évite la contamination croisée et est entièrement conforme à la classe VI de l'USP et à la FDA ainsi qu'à toutes les exigences en matière de BPF et de BPL.
Temps de disponibilité élevé du process : pré-étalonnez le capteur dans votre laboratoire, puis insérez-le dans votre process grâce à la fonction "plug & play". Il n'a pas besoin de temps de polarisation et est immédiatement prêt à mesurer.
Mesure fiable : une LED de référence intégrée compense le vieillissement de la LED de mesure. Cela garantit des valeurs de mesure précises même après les process NEP/SEP et l'autoclavage.
Réduisez votre maintenance : le Memosens COS81E ne possède pas d'électrolyte difficile à manipuler ni de membrane sensible. Il suffit de remplacer le capot sensible, de réaliser un étalonnage et vous pouvez mesurer.
Le capteur peut être utilisé dans des applications de process ainsi que dans des fermenteurs de laboratoire. Il vous offrira une cohérence de mesure de 100% des premiers essais en laboratoire au processus final à grande échelle et à votre laboratoire de process.
Parfaitement adapté aux process d'inertage grâce à ses agréments pour les zones Ex et Ex-poussières.
Adapté à IIoT : Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Memosens
Version anglaise - 03/2021
Product root: COS22E-, COS51E-, COS81E- Region: Europe (ATEX) Approval agency: IBExU Category: II 1 D, II 1 G Protection: Ex ia IIC T6...T3 Ga, Ex ia IIIC Txxx°C Da
EN FR 30/03/2021Langue:
Anglais
Version:
30/03/2021
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
Scan_IBExU20ATEX1093X.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens COS81E
Capteur d'oxygène optique hygiénique avec stabilité de mesure maximale
sur plusieurs cycles de stérilisationEN FR 13/04/2021Langue:
French
Version:
13/04/2021
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI01558CFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens COS81E
Capteur optique hygiénique avec technologie Memosens 2.0,pour la mesure
d'oxygèneEN FR 13/04/202102/10/2020Langue:
French
Version:
13/04/2021
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA02066CFR_0221.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Memosens COS81E
Capteur optique hygiénique avec technologie Memosens 2.0,pour la mesure
d'oxygèneEN FR 12/04/202102/10/2020Langue:
French
Version:
12/04/2021
Taille du fichier:
665.4 KB
Nom du fichier:
KA01484CFR_0221.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Kit COV81
For the maintenance of COS81D/E sensors
EN FR 02/10/202414/12/2022Langue:
Anglais
Version:
02/10/2024
Taille du fichier:
757.4 KB
Nom du fichier:
EA01460CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 05/07/2021Langue:
Anglais
Version:
05/07/2021
Taille du fichier:
504.6 KB
Nom du fichier:
XA02475CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 05/07/2021Langue:
Anglais
Version:
05/07/2021
Taille du fichier:
591.3 KB
Nom du fichier:
XA02476CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS81E
UK Ex II 1G Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
UK Ex II 1D Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasLangue:
Anglais
Version:
11/03/2022
Taille du fichier:
419 KB
Nom du fichier:
XA02842CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS81E
KOR Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
KOR Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 18/03/2022Langue:
Anglais
Version:
18/03/2022
Taille du fichier:
418.5 KB
Nom du fichier:
XA02838CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS81E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6… T3 Ga
EAC Ex ia op is IIIC T90 °C…T200 °C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 11/05/2022Langue:
Anglais
Version:
11/05/2022
Taille du fichier:
418.2 KB
Nom du fichier:
XA02839CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens COS81E
Supplément à BA02066C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 05/07/202115/10/2020Langue:
French
Version:
05/07/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
XA02238CFR_0221.pdf
-