
Données clés
-
Gamme de mesure
Application A
• pH: 1 à 12
Application B
• pH: 0 à 14 -
Température de process
Application A: - 15 à 80 °C ( 5 à 176°F)
Application B: 0 à 135°C (32 à 275°F) -
Pression de process
0.8 à 11 bar (11.6 à 159,5 psi) absolu
Domaine d'application
Memosens CPS41E utilise un électrolyte KCl liquide et un diaphragme céramique et est ainsi parfaitement adapté aux applications chimiques difficiles, aux milieux changeant rapidement et aux liquides avec une faible conductivité ou une teneur organique élevée. Sa technologie numérique Memosens 2.0 intégrée permet un stockage des données étendu et un étalonnage en laboratoire, ce qui entraîne une utilisation plus simple et plus de disponibilité et fournit la base idéale pour la maintenance prédictive. La transmission de signal sans contact assure l'intégrité de votre process.
Milieux avec de faibles conductivités ou avec une part importante de solvants organiques ou d'alcools et milieux changeant rapidement :
Industrie chimique
Produits chimiques organiques
Centrales électriques, par ex. eau d'alimentation de chaudière
Mesure en laboratoire
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO pour une utilisation en zone explosible, zones 0, 1 et 2.
Avantages
Memosens 2.0 pour réunir les conditions idéales pour IIoT, la transformation numérique et la maintenance prédictive : offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances.
Conçu pour les conditions difficiles : le remplissage constant d'électrolyte KCl et un élément de référence séparé évite l'empoisonnement de l'électrode.
Utilisation dans les milieux changeant rapidement : Memosens CPS41E fournit une réponse rapide grâce à son électrolyte KCl liquide et au diaphragme céramique.
L'électrolyte KCl liquide permet une mesure fiable même avec des conductivités très faibles (> 0,1 µS/cm).
Adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
La transmission de signal inductive élimine toute interférence en cas d'humidité, pour des process plus sûrs.
Coûts opérationnels réduits : l'étalonnage et le remplacement du capteur en laboratoire entraînent une diminution des temps d'arrêt et une durée de vie prolongée du capteur.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS41E
Version française - 10/2020
Capteur de pH pour technologie de process
EN FR 13/10/2020Langue:
French
Version:
13/10/2020
Taille du fichier:
863.2 KB
Nom du fichier:
TI01495CFR_0120.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Memocheck, Memosens
Version anglaise - 07/2023
Product root: CPS11E-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, C PS91E-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-, CYP02E- Region: United Arab Emirates Approval agency: Intertek Protection: Ex i Zone 0
Langue:
Anglais
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
7 MB
Nom du fichier:
23-07-80641_E23-05-073831_NB0007.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS41E
Capteur de pH pour technologie de process
EN FR 13/10/2020Langue:
French
Version:
13/10/2020
Taille du fichier:
863.2 KB
Nom du fichier:
TI01495CFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH CPSx1E, CPFx1E Capteurs de redox CPSx2E, CPFx2E
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA01988CFR_0421.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 19/11/2024Langue:
Anglais
Version:
19/11/2024
Taille du fichier:
537 KB
Nom du fichier:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
26/11/2021
Taille du fichier:
684.7 KB
Nom du fichier:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de pH/redox Memosens
Mesure de pH et de redox
Complément à BA01988C, BA02142C
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
496.4 KB
Nom du fichier:
XA01991CFR_0424-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 07/09/202105/08/2020Langue:
Anglais
Version:
07/09/2021
Taille du fichier:
529.3 KB
Nom du fichier:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 26/01/2022Langue:
Anglais
Version:
26/01/2022
Taille du fichier:
424.3 KB
Nom du fichier:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 22/10/2021Langue:
Anglais
Version:
22/10/2021
Taille du fichier:
425.6 KB
Nom du fichier:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 27/11/202426/08/2024Langue:
Anglais
Version:
27/11/2024
Taille du fichier:
503.3 KB
Nom du fichier:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 22/04/202131/07/2020Langue:
Anglais
Version:
22/04/2021
Taille du fichier:
505.2 KB
Nom du fichier:
XA02082CEN_0221.pdf
-