Données clés
-
Température de process
max. 45°C
-
Pression de process
max. 4bar
Domaine d'application
La chambre de passage Flowfit CCA250 a été spécialement conçue pour recevoir tous les capteurs nécessaires au contrôle précis de la désinfection - le capteur de chlore et les capteurs de pH/redox pour la compensation et la mesure. Elle améliore la disponibilité des capteurs et propose une alarme et un ajustement du débit intégrés pour s'assurer que la mesure en bypass est toujours opérationnelle. Avec la CCA2250, vous avez un contrôle complet de vos processus de désinfection, et l'eau est toujours exempte de germes.
La CCA250 est une chambre de passage pour la mesure du chlore libre, du chlore total et du dioxyde de chlore dans :
L'eau potable
- Mesure standard et mesure de traces dans l'eau de process et les réseaux de distribution
- Surveillance, contrôle et optimisation des processus de désinfectionLes utilités de toutes les industries
- Mesure standard et mesure de traces dans toutes les applications de désinfection
- Applications de process, par ex. machines de rinçage de bouteillesL'eau de piscine
Avantages
Tous les capteurs nécessaires à la mesure de désinfection dans une seule chambre de passage
Adaptée à tous les processus de désinfection - chlore libre, dioxyde de chlore, chlore total et autres
Capuchon vissé par le bas servant de réservoir d'étalonnage pour les capteurs de pH et de redox sans devoir les retirer
Possibilité d'activer une alarme de débit
Vanne à boisseau pour l'adaptation du débit et débitmètre à flotteur pour le contrôle optique
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Flowfit CCA250
Chambre de passage pour les cellulesde chlore et les capteurs de
pH/redoxEN FR 01/08/200901/03/200701/06/2001Langue:
French
Version:
01/08/2009
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI062CFR_0709.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions CCA250
Flow Assembly for Chlorine Measurement
EN FR 01/07/200901/02/200701/03/199401/07/1993Langue:
Anglais
Version:
01/07/2009
Taille du fichier:
535.9 KB
Nom du fichier:
BA062CEN_0709.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Langue:
Italien
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Langue:
Espagnol
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
A turnkey solution for free chlorine measurement
A turnkey solution for free chlorine measurement
Complete EPA compliant
reagent-less free chlorine measurement systemLangue:
Anglais
Version:
02/05/2024
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
CP01262C24EN0224-TurnkeySolutionDisinfectionMeasmnt_0524.pdf
-