![Memosens CCS120D : Sonde de chlore total numérique Memosens CCS120D : Sonde de chlore total numérique](/__image/a/6776900/k/5e8386450c5fead4391a9ed8a41c2696a7b3e8db/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CCS120D_total_chlorine_sensor_Memosens.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
0,1 à 10 mg/l de chlore total
-
Température de process
5 à 45 °C
(41 à 113 °F) -
Pression de process
1 à 4 bar (14.5 à 58 psi)
-
Méthode de mesure
Le chlore total comprend le chlore libre (HOCl, OCl-) et le chlore combiné (chloramines)
Tous les composants sont réduits à l'électrode de travail
Quasi indépendant du pH
Domaine d'application
Le chlore total est le mélange du chlore libre et du chlore combiné et est donc un bon indicateur des désinfectants résiduels dans l'eau potable et les rejets. Le CCS120D permet une surveillance fiable des seuils de chlore total en sortie de traitement. Il réduit vos efforts de maintenance grâce au remplacement facile de l'électrolyte et de la cartouche à membrane. Plus d'informations sur le nouveau capteur Memosens CCS53E.
Le Memosens CCS120D mesure le chlore total dans :
Les usines d'eau potable
- Contrôle de la désinfection en sortie de traitement
Les stations d'épuration- Surveillance et contrôle de la désinfection en sortie d'eaux usées- Réutilisation de l'eau de sortieLes utilités dans toutes les industries- Tous les points de mesure de désinfection
Avantages
Manipulation simple grâce à la technologie numérique Memosens
Permet la maintenance prédictive grâce au stockage de données capteur et de données spécifiques au process
Faible maintenance grâce à un remplacement rapide de la cartouche à membrane et de l'électrolyte
Installation flexible dans un support à immersion CYA112 ou une chambre de passage CCA250
Combinaison simple avec d'autres paramètres pertinents de l'analyse de liquides grâce au raccordement au transmetteur multivoie Liquiline
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
CCS120D Information technique
CCS120D
EN FR 03/02/202531/01/2019Langue:
French
Version:
31/01/2019
Taille du fichier:
732.1 KB
Nom du fichier:
TI01444CFR_0119.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA CCS120D
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
chlore totalEN FR 03/02/202525/07/202410/12/201931/01/2019Langue:
French
Version:
25/07/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
BA01950CFR_0323-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Langue:
Anglais
Version:
16/06/2023
Taille du fichier:
603.1 KB
Nom du fichier:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenLangue:
Allemand
Version:
03/11/2023
Taille du fichier:
678.7 KB
Nom du fichier:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Électrolytes
71412916 (Finland)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Langue:
Finlandais
Version:
08/10/2021
Taille du fichier:
133.5 KB
Nom du fichier:
MSDS_71412916_(SF).pdf
-
-
-
Électrolytes
71412916 (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Langue:
Italien
Version:
08/10/2021
Taille du fichier:
134.4 KB
Nom du fichier:
MSDS_71412916_(CHI).pdf
-
-
-
Électrolytes
71412916 (Croatia)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Langue:
Croate
Version:
08/10/2021
Taille du fichier:
304.7 KB
Nom du fichier:
MSDS_71412916_(CRO).pdf
-