Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Package pour la mesure du voile de boue dans les industries de matières premières

Point de mesure complet du niveau du lit par ultrasons

Solution éprouvée pour les applications standard dans les mines, les minéraux et les métaux

71539356
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

Sonde d'interface ultrasonique
Turbimax CUS71D

La sonde d'interface ultrasonique Turbimax CUS71D surveille en continu les zones de séparation et de transition dans les décanteurs pour la sécurité, la rentabilité et l'efficacité des processus de sédimentation. Il délivre des valeurs fiables en temps réel pour une commande rapide des vannes et actionneurs. Le Turbimax CUS71D est la sonde idéale pour toutes les tâches de mesure - de la protection de l'eau en aval dans les stations d'épuration à l'optimisation des temps de contre-lavage dans les stations d'eau potable.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Capteur ultrasonique

  • Application

    Mesure d'interface continue dans les bassins de sédimentation

  • Installation

    Capteur à immersion avec câble surmoulé

  • Gamme de mesure

    0,3 ... 10 m (1 ... 32 ft)

  • Principe de mesure

    Mesure ultrasonique du temps de retour

  • Matériau

    Capteur : ABS et résine époxy
    Essuie-glace : EPDM
    Boîtier : Polyamide

  • Dimensions

    Diamètre : 74 mm(2.9 inch)
    Longueur capteur standard : 68 mm (2.7 inch)
    Longueur capteur avec essuie-glace : 135 mm (5.3 inch)

  • Température de process

    1 à 50 °C (34 à 122 °F)

  • Pression de process

    Version standard : 0 à 6 bar (0 à 87 psi)
    Version avec essuie-glace : 0 à 0,3 bar (0 à 4.4 psi)

  • Capteur de température

    -

  • Certification Ex

    Aucun

  • Raccordement

    Raccord process : G1 et NPT 3/4"
    Câble surmoulé : 15 m

  • Indice de protection

    IP68

  • Sortie / communication

    Sortie numérique pour raccordement au Liquiline CM44x

  • Certifications additionnelles

    EAC

Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442

Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Lumière alternée à 4 faisceaux

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Capteur ultrasonique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Mesure par fluorescence

  • Principe de mesure

    Photométrie UV

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

Support à immersion
Flexdip CYA112

Flexdip CYA112 est un support modulaire pour l'immersion de capteurs en bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de montage de capteur (avec chaîne, fixe ou en suspension libre) et dispose d'une fermeture rapide pour une installation sûre et rapide des capteurs Memosens ou à câble surmoulé. Le support vous offre une flexibilité exceptionnelle et vous permet de configurer de façon optimale votre capteur à moindre coût.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre du tube à immersion : 40 mm (1.57")
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5")

  • Température de process

    0...60 °C (32...140 °F)

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Chlore total

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Photométrie UV

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

Support de sonde modulaire
Flexdip CYH112

Le support Flexdip CYH112 est un système modulaire pour les capteurs sur bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de fixation (sol, mur, garde-corps). De plus, il est adapté à tous les types de montage de capteur (avec chaîne, en immersion fixe ou en suspension libre). Le support peut être transformé ou modifié à tout moment. Le Flexdip CYH112 vous offre une flexibilité exceptionnelle et permet de monter votre capteur à un point précis.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Chlore total

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Photométrie UV

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

Capot de protection CYY101

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Capteur optique

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Principe de mesure

    Ozone

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Principe de mesure

    Conductif