Flexdip CYA112 est un support modulaire pour l'immersion de capteurs en bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de montage de capteur (avec chaîne, fixe ou en suspension libre) et dispose d'une fermeture rapide pour une installation sûre et rapide des capteurs Memosens ou à câble surmoulé. Le support vous offre une flexibilité exceptionnelle et vous permet de configurer de façon optimale votre capteur à moindre coût.
Flexdip CYA112 est un support modulaire pour l'immersion de tous les capteurs en bassins, cuves ou canaux ouverts dans :
Stations d'épuration
Centrales hydrauliques
Utilités dans toutes les industries
Avec le support de sonde Flexdip CYH112, il forme l'équipe parfaite pour une isolation simple du capteur.
L'équipe Flexdip est adaptée à tous les paramètres comme :
pH/redox
Conductivité
Oxygène
Turbidité
Voile de boue
Désinfection
Photométrie UV
Nutriments
Avantages
Le système modulaire permet une configuration optimale pour chaque point de mesure
Installation et remplacement rapides des capteurs Memosens avec tête de raccordement sans contact
Installation sans torsion des capteurs à câble surmoulé
Montage et entretien simples
Construction robuste : Adaptée pour des pressions de process jusqu'à 6 bar (87 psi)
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
Holiferm produit des biosurfactants durables à l'aide d'un process breveté de fermentation par séparation gravitaire. L'entreprise cherchait un moyen d'automatiser la mesure de l'étape critique de séparation des phases.
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
Caractéristique
Montage simple universel et flexible
Design
Versions en inox ou PVC
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404 Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF Joints toriques : EPDM
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch) Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Principe de mesure
Capteur redox
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
Caractéristique
Montage simple universel et flexible
Design
Versions en inox ou PVC
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404 Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF Joints toriques : EPDM
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch) Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Principe de mesure
Conductif
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
Caractéristique
Montage simple universel et flexible
Design
Versions en inox ou PVC
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404 Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF Joints toriques : EPDM
Dimensions
Diamètre du tube à immersion : 40 mm (1.57") Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5")
Température de process
0...60 °C (32...140 °F)
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
Caractéristique
Montage simple universel et flexible
Design
Versions en inox ou PVC
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404 Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF Joints toriques : EPDM
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch) Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Principe de mesure
Chlore total
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Caractéristique
Montage simple universel et flexible
Design
Versions en inox ou PVC
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404 Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF Joints toriques : EPDM
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch) Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
Installation
CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
Caractéristique
Montage simple universel et flexible
Design
Versions en inox ou PVC
Matériau
Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404 Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF Joints toriques : EPDM
Dimensions
Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch) Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Principe de mesure
Photométrie UV
Caractéristique
Montage simple universel et flexible
Design
Versions en inox ou PVC
Température de process
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Application
Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants
0 à 5 mg/l de chlore total ou 0 à 20 mg/l de chlore total
Température de process
0 à 55 °C, sans congélation (32 à 130 °F)
Pression de process
1 bar relatif(14,5 psi relatif) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Méthode de mesure
Le chlore total comprend le chlore libre (HOCl, OCl-) et le chlore combiné (chloramines) Tous les composants sont réduits à l'électrode de travail Quasi indépendant du pH
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
0 à 5 mg/l de chlore total ou 0 à 20 mg/l de chlore total
Température de process
0 à 55 °C, sans congélation (32 à 130 °F)
Pression de process
1 bar relatif(14,5 psi relatif) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Méthode de mesure
Le chlore total comprend le chlore libre (HOCl, OCl-) et le chlore combiné (chloramines) Tous les composants sont réduits à l'électrode de travail Quasi indépendant du pH
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .