Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 5 mg/l de chlore total ou
0 à 20 mg/l de chlore total -
Température de process
0 à 55 °C, sans congélation
(32 à 130 °F) -
Pression de process
1 bar relatif(14,5 psi relatif)
Max. 2 bar (max. 29 psi) -
Méthode de mesure
Le chlore total comprend le chlore libre (HOCl, OCl-) et le chlore combiné (chloramines)
Tous les composants sont réduits à l'électrode de travail
Quasi indépendant du pH
Domaine d'application
Le chlore total est le mélange du chlore libre et du chlore combiné et est donc un bon indicateur des désinfectants résiduels dans les eaux de process ou les rejets. Le Memosens CCS53E fournit des mesures continues du chlore total, même après des périodes où aucun chlore n'est présent. Ceci permet de mesurer les phases sans chlore. Grâce à la technologie Memosens 2.0, le capteur assure une intégrité maximale du process et des données avec un fonctionnement simple. Il est la base idéale pour la maintenance prédictive.
Le capteur Memosens CCS53E pour la mesure fiable du chlore total dans :
les stations d'épuration : pour surveiller les eaux en sortie et permettre la réutilisation
les eaux de process des utilités de toutes les industries : pour détecter le chlore et éviter tout dommage, p. ex. dans les tours de refroidissement
le secteur agroalimentaire : pour assurer le remplissage hygiénique et la haute qualité des aliments dans l'eau de lavage et protéger les membranes dans les systèmes d'osmose inverse
l'eau potable : pour assurer la désinfection et éviter le surdosage
les piscines : pour détecter les contaminants
Avantages
Le capteur n'est pas désactivé après des phases sans présence de chlore, mais réagit immédiatement. Cette mesure continue facilite les réponses rapides aux changements de process et assure la conformité aux réglementations.
Le capteur ampérométrique nécessitant peu d'entretien réduit le coût d'exploitation du point de mesure, en particulier comparé aux systèmes de mesure colorimétriques.
Haute disponibilité du process : le préétalonnage du capteur et son branchement en plug & play permettent un remplacement rapide du capteur. En plus, le temps de polarisation est plus rapide avec Memosens 2.0.
Combinaison simple aux autres paramètres pertinents de l'analyse des liquides comme le pH et le redox grâce au raccordement au transmetteur multiparamètre Liquiline.
Large gamme de mesure pour différentes applications : de la mesure de l'absence ou de traces à des concentrations de chlore total de 20 mg/l.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CCS53E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
chlore totalEN FR 04/04/2024Langue:
French
Version:
04/04/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01790CFR_0124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CCS53E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
chlore totalEN FR 19/01/2024Langue:
French
Version:
19/01/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02351CFR_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de désinfection Memosens
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 13/08/2024Langue:
French
Version:
13/08/2024
Taille du fichier:
573.7 KB
Nom du fichier:
XA03332CFR_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Langue:
Allemand
Version:
13/06/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Langue:
Tchèque
Version:
08/10/2024
Taille du fichier:
198.2 KB
Nom du fichier:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Langue:
Anglais
Version:
13/06/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Langue:
Allemand
Version:
07/09/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Disinfection is all around us
Clean and safe water for waterworks, wastewater treatment plants and ind
Langue:
Anglais
Version:
22/06/2023
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
CP01548CEN_Disinfection.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Langue:
Italien
Version:
14/03/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
CP01548C16IT_0123.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Langue:
Japonais
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-