![Cleanfit CPA473 - Sonde manuelle ou automatique pour les capteurs de pH/redox Cleanfit CPA473 - Support rétractable pour milieux fibreux et collants](/__image/a/23098/k/b375bc7bf133e3ab25248664795f864ea6f9390f/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPA473_angular.jpg)
Données clés
-
Température de process
Cylindre de pression PA (uniquement manuel) :
Max. 80 °C (176 °F)
Cylindre de pression inox :
jusqu'à 100 °C (212 °F) avec fonctionnement continu jusqu'à 6 bar (87 psi) -
Pression de process
Cylindre de pression PA : Max. 6 bar (87 psi)
Cylindre de pression inox : Max. 10 bar (145 psi)
Joint de sécurité anti-retour pneumatique :
6 bar à 100 °C (87 psi à 212 °F)
Domaine d'application
La sonde rétracatable Cleanfit CPA473 est conçue pour une utilisation dans des milieux fibreux ou collants. Grâce à son manchon d'étanchéité breveté et à ses joints racleurs intégrés, rien n'adhère au capteur. La Cleanfit offre un confort d'utilisation maximal : vous pouvez remplacer les capteurs et entretenir la sonde en cours de process. Le système de commande électrique ou pneumatique en option permet de nettoyer et étalonner automatiquement les capteurs, même dans des process difficiles.
La Cleanfit CPA473 est conçue pour l'utilisation dans des cuves et des conduites dans les domaines suivants :
Chimie
Industrie du papier
Eaux usées / eau industrielle
Centrales électriques
Usines d'incinération
Elle peut être utilisée sous des pressions jusqu'à 10 bar (piston en inox) ou 6 bar (piston en PA).
Avantages
Séparation sûre et fiable du process par une vanne d'arrêt, même sous des conditions difficiles
Pas d'interruption de process pour le nettoyage et l'étalonnage des électrodes – économie de temps et de coûts de maintenance
Durée de vie des électrodes prolongée grâce au nettoyage automatique
Adaptée à une utilisation dans des milieux collants ou fibreux grâce aux joints racleurs intégrés et au manchon d'étanchéité
Adaptation flexible à toutes les applications grâce au grand choix de matériaux et de raccords process
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Cleanfit P CPA473
Sonde de process rétractable en inox avec vanne d'arrêt pour électrodes
de pH/redoxEN FR 01/11/200901/02/200501/09/200301/10/2002Langue:
French
Version:
01/11/2009
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI344CFR_1109.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Topcal S CPC310
Automatisation des mesures de pH/redox
Système de mesure, de nettoyage et d'étalonnage automatique en zone Ex
et non ExEN FR 22/07/201501/07/2006Langue:
French
Version:
01/07/2006
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI404Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Cleanfit P CPA473
Sonde de process rétractable
EN FR 01/11/200901/05/200501/02/200501/01/200401/08/2003Langue:
French
Version:
01/11/2009
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA344CFR_1109.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN FR 01/07/2003Langue:
Anglais
Version:
01/07/2003
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Langue:
Japonais
Version:
08/02/2024
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLangue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
pH measurement increases process safety
DAW relies on inline measurement for quality control
Langue:
Anglais
Version:
13/02/2020
Taille du fichier:
787 KB
Nom du fichier:
CS01628N11EN_pH_measurement_DAW.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
pH-Messung erhöht Prozesssicherheit
DAW setzt bei Qualitätskontrolle auf Inlinemessung
Langue:
Allemand
Version:
13/02/2020
Taille du fichier:
817.7 KB
Nom du fichier:
CS01628N11DE_ph-Messung_DAW_final-web.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Comment la mesure du pH augmente la sécurité des process
DAW s’appuie sur des mesures en ligne pour son contrôle qualité
Langue:
French
Version:
13/02/2020
Taille du fichier:
697.5 KB
Nom du fichier:
CS01628NFR-0120.pdf
-