Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Transmetteur compact Liquiline CM448R

Transmetteur 8 voies
Liquiline CM448R

Transmetteur multiparamètre flexible pour montage en armoire de commande et sur rail profilé pour toutes les industries

CM448R
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Entrée

    1...8x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4..20mA en option
    2..4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2...8x sortie courant 0/4...20 mA
    Relais alarme
    4x relais
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Indice de protection

    IP20 transmetteur
    IP66 afficheur en option

Domaine d'application

Le Liquiline CM448R vous permet de raccorder jusqu'à 8 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Grâce à son design compact, il s'intègre dans n'importe quelle armoire – et offre même des entrées, des sorties, des contrôleurs et des modules mathématiques, p. ex. pour le contrôle du nettoyage des capteurs. Le transmetteur fait partie de la plate-forme Liquiline dont l'intégration système, la configuration et les pièces de rechange sont normalisées. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.

Le Liquiline CM448R est adapté pour toutes les industries et leurs utilités, telles que :

  • Industrie agroalimentaire

  • Sciences de la vie

  • Électricité et énergie

  • Eau et eaux usées

  • Chimie

  • Marine

Il offre les protocoles et interfaces de communication suivants :

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Serveur web

Le transmetteur peut être complété par un module dont les agréments de protection antidéflagrante, tels que IECEx, ATEX et CSA, permettent le raccordement de capteurs installés dans des zones Ex.

Avantages

  • Gain d'espace et d'argent :
    Faible encombrement, 8 voies dans un seul appareil, évolutif à tout moment, gain d'espace dans les armoires de commande – idéal pour les skids.

  • Installation rapide :
    Pas de découpe dans la porte de l'armoire, montage sur rail profilé en un clic, câblage réduit.

  • Mise en service simple et sûre :
    La sauvegarde de la configuration sur une carte SD permet une configuration rapide sur des installations dupliquées.

  • Configuration et maintenance simples :
    Interface utilisateur intuitive, connexion plug & play avec les capteurs préétalonnés Memosens, composants universels pour tous les paramètres.

  • Commande de process à distance :
    Serveur web intégré permettant à l'opérateur de visualiser à distance les données de diagnostic, de réaliser des configurations ou d'accéder aux paramètres de l'appareil avec n'importe quel navigateur web - même via un smartphone.

  • Meilleure disponibilité, coûts réduits :
    Heartbeat Technology permet un accompagnement dans la maintenance, une vérification simple de l'ensemble du point de mesure et une aide à l'optimisation.

Vidéos

  • Logo Memosens 2.0
    Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde

    Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products