
Données clés
-
Grandeurs mesurées
Concentration
Pression de cellule
Température de cellule -
Agréments Ex
ATEX Zone 2
Domaine d'application
L'analyseur de gaz SS2100a mesure avec précision les traces de composants gazeux (H2O, CO2, H2S, NH3 et C2H2) dans les applications de traitement du gaz naturel et des hydrocarbures, à l'aide de la technologie TDLAS (Spectroscopie d'Absorption Infrarouge par Diode Laser Accordable). Il nécessite peu d'entretien et aucun étalonnage ou remplacement périodiques des pièces de rechange. Le SS2100a est certifié pour ATEX Zone 2.
Analyse du gaz : mesures de niveau ppb pour H2O & NH3, mesures de niveau ppm pour H2O, H2S, CO2, NH3 et C2H2, et mesures en % du H2S et du CO2
Gaz naturel : production, stockage, transport, distribution
Raffineries : recyclage d'hydrogène, reformage catalytique, torchage, craquage
Traitement du gaz : fractionnement, séparation des gaz corrosifs/acides
GNL : liquéfaction, transfert transactionnel
Pétrochimie : craquage, conversion d'acétylène, tour de lavage
Biométhane : mesures de qualité H2O et H2S
Avantages
Mesures précises en temps réel
Faibles coûts de possession, pas de consommables, presque aucun entretien et fiable même en conditions difficiles
Mesures non entravées par le mouillage ou le séchage
Fiabilité et répétabilité supérieures aux capteurs de surface
Sorties analogiques et de série pour la surveillance à distance
Disponible pour les mesures suivantes : H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2
Certifié ATEX Zone 2
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
SS2100a TDLAS Gas Analyzer
System design and specification for the SS2100a TDLAS Gas Analyzer
Langue:
Anglais
Version:
01/11/2021
Taille du fichier:
355.1 KB
Nom du fichier:
TI01668CEN_01.21.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning SystemEN FR 21/02/2024Langue:
Anglais
Version:
21/02/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA02337CEN_0123.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
SS2100a TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation and maintenance details for the
SS2100a TDLAS gas analyzerEN FR 29/10/2024Langue:
Anglais
Version:
29/10/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA02163CEN_0224.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
TDL measurement cell Operating Instructions
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cellsEN FR 02/08/2024Langue:
Anglais
Version:
02/08/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA02188CEN_0224.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
FS 5.16 Description of device parameters
Expert-level description and operational information
for device parametersEN FR 15/10/202417/09/2021Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
GP01177CEN_0224.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
NS 5.14 Firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for
device parametersEN FR 15/10/2024Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
GP01180CEN_0224.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple product platformsEN FR 29/07/2024Langue:
Anglais
Version:
29/07/2024
Taille du fichier:
404.3 KB
Nom du fichier:
EA01381CEN_0224.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
SS2100a TDLAS gas analyzer Safety Instructions
ATEX: Zone 2
EN FR 29/10/2024Langue:
Anglais
Version:
29/10/2024
Taille du fichier:
656.3 KB
Nom du fichier:
XA02782CEN_0224.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
AMS100 Software Operating Instructions
Instructions for operating the AMS100 software as an
alternative method for TDLAS gas analyzer system configurationEN FR 10/05/2023Langue:
Anglais
Version:
10/05/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
SD02863CEN_0223.pdf
Firmware:
SSI v1.4
-
-
-
PU (Publication)
TDLASおよびQFアナライザアプリケーションガイド H2O、H2S、CO2、C2H2、NH3、O2の 正確で信頼性の高い測定
天然ガス、水素、バイオメタン、炭素回収、LNG、ガス処理、
NGL分留、石油化学、合成ガス、アンモニア、精製に関する石油・
ガスおよび化学産業向けのTDLASおよびQF技術のアプリケーション
ノート(J22、JT33、SS500、SS2100、SS2100a、SS2100i、および
OXY5500アナライザーに関連)Langue:
Japonais
Version:
28/06/2024
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
PU01459CJA_0323_TDLAS_QF_Analyzers_Guide.pdf
-