
Données clés
-
Grandeurs mesurées
Concentration
Pression de cellule
Température de cellule -
Agréments Ex
IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zone 1
Domaine d'application
Les analyseurs de gaz SS2100i mesurent avec précision les traces de composants gazeux (H2O, CO2, H2S, NH3 et C2H2) à l'aide de la technologie TDLAS (Spectroscopie d'Absorption Infrarouge par Diode Laser Accordable). Les analyseurs nécessitent peu d'entretien et aucun étalonnage ou remplacement périodiques des pièces de rechange. Les analyseurs de gaz SS2100i sont certifiés pour ATEX/IECEx Zone 1.
Analyse du gaz : mesures de niveau ppb H2O & NH3, mesures de niveau ppm pour H2O, H2S, CO2, NH3 et C2H2, et mesures en % du H2S et du CO2
Gaz naturel : production, stockage, transport, distribution
Raffineries : recyclage d'hydrogène, reformage catalytique, torchage, craquage
Traitement du gaz : fractionnement, séparation des gaz corrosifs/acides
GNL : liquéfaction, transfert transactionnel
Pétrochimie : craquage, conversion d'acétylène, tour de lavage
Biométhane : mesures pour transactions commerciales de CO2, H2S, H2O
Avantages
Mesures en temps réel précises, non entravées par le mouillage ou le séchage
Presque sans entretien, fiable même en conditions difficiles
Fiabilité et répétabilité supérieures aux capteurs de surface avec étalonnage traçable par NIST
Sorties analogiques et de série pour la surveillance à distance
Faible coût total de possession, aucun consommable
Disponible pour les mesures suivantes : H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2
Certifié ATEX/IECEx Zone 1
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
System design and specifications for the SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer
EN FR 18/01/2024Langue:
Anglais
Version:
18/01/2024
Taille du fichier:
372.3 KB
Nom du fichier:
TI01669CEN_0223.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
System design and specification for the SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer
EN FR 19/01/2024Langue:
Anglais
Version:
19/01/2024
Taille du fichier:
425.6 KB
Nom du fichier:
TI01670CEN_0223.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning SystemEN FR 21/02/2024Langue:
Anglais
Version:
21/02/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA02337CEN_0123.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
SS2100i-2 TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100i-2 TDLAS gas analyzerEN FR 26/06/2024Langue:
Anglais
Version:
26/06/2024
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA02197CEN_0324.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
TDL measurement cell Operating Instructions
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cellsEN FR 02/08/2024Langue:
Anglais
Version:
02/08/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA02188CEN_0224.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation and maintenance details for the SS2100i-1
TDLAS Gas AnalyzerEN FR 17/03/2023Langue:
Anglais
Version:
17/03/2023
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
BA02189CEN_0223.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
FS 5.16 Description of device parameters
Expert-level description and operational information
for device parametersEN FR 15/10/202417/09/2021Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
GP01177CEN_0224.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
NS 5.14 Firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for
device parametersEN FR 15/10/2024Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
GP01180CEN_0224.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple product platformsEN FR 29/07/2024Langue:
Anglais
Version:
29/07/2024
Taille du fichier:
404.3 KB
Nom du fichier:
EA01381CEN_0224.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 1
EN FR 17/03/2023Langue:
Anglais
Version:
17/03/2023
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
XA02687CEN_0323.pdf
-