
Données clés
-
Longueur d'onde laser
Kit de démarrage : 785 nm
Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm
Hybride : 785 nm -
Couverture spectrale
Kit de démarrage 785 nm : 300-3300 cm-1
Modèle de base 532 nm : 100-4350* cm-1
Modèle de base 785 nm : 100-3425* cm-1
Modèle de base 1 000 nm : 200-2400 cm-1
Hybride 785 nm : 150-1890** cm-1
*Faible rapport signal/bruit à <150 cm-1
**Faible rapport signal/bruit à <175 cm-1
Domaine d'application
Profitez de toute la puissance de la spectroscopie Raman avec l'analyseur Raman Rxn2. Conçu pour une utilisation dans les laboratoires d'analyse avec possibilité de transfert de modèle, le Raman Rxn2 s'appuie largement sur l'identification d'échantillon de routine, le support de projets R&D, le développement précoce de process et le passage à l'échelle pour une analyse en ligne. Disponible en paillasse ou sur un chariot mobile, le Raman Rxn2 est facile à positionner et à transporter pour les laboratoires de développement de process.
Secteur chimique : polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère, études de catalyse
Secteur pharmaceutique : chimie de réaction, cristallisation, polymorphe, mélange, séchage, granulations
Secteur biopharmaceutique : surveillance et contrôle des bioprocédés, applications PAT/QbD, culture cellulaire, fermentation, opérations en aval, compatible cGLP/cGMP
Secteur agroalimentaire : viande cultivée, fermentation, huile ou graisse
Avantages
Mesures en ligne fiables en temps réel
Logiciel intuitif intégré, avec écran tactile ou interface à distance
Unité de base individuelle adaptée pouvant accueillir jusqu'à quatre sondes
Opération séquentielle pour l'analyse rapide par voie de mesure et l'interrogation programmable des différentes voies
Convertit le spectre Raman acquis en informations sur le process à l'aide d'indicateurs multivariables
Adapté pour installation dans des zones explosibles/environnements classés
Transférabilité du modèle éprouvée vers le développement du process et aux échelles de production
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Raman Rxn2
Construction et spécifications du système pour l'analyseur
Raman Rxn2 à technologie Kaiser RamanEN FR 13/08/202421/11/202301/09/202331/12/2020Langue:
French
Version:
13/08/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01608CFR_0323.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Raman data library
Informations et spécifications système pour Raman data library (KRDL)
EN FR 30/08/202413/08/2024Langue:
French
Version:
30/08/2024
Taille du fichier:
219.1 KB
Nom du fichier:
TI01802CFR_0124.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Raman RunTime v6.6 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.6 softwareEN FR 27/03/202516/11/202316/11/202230/06/202231/12/2020Langue:
Anglais
Version:
27/03/2025
Taille du fichier:
6.8 MB
Nom du fichier:
BA02180CEN_0525.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de l'Utilisateur Raman data library
Instructions pour l'utilisation du logiciel Raman data library
EN FR 19/03/202513/09/2024Langue:
French
Version:
19/03/2025
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
BA02367CFR_0124.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel administrateur Raman data library
Instructions destinées à l’administration du logiciel Raman data library
EN FR 09/10/202411/09/2024Langue:
French
Version:
09/10/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA02349CFR_0124.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Raman Rxn2
Détails de la mise en service, de la configuration et de la maintenance
de l'analyseur Raman Rxn2 – équipé de la technologie Kaiser RamanEN FR 03/09/202421/03/202421/11/202301/08/202306/10/2022Langue:
French
Version:
03/09/2024
Taille du fichier:
6.7 MB
Nom du fichier:
BA02151CFR_0524.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Instructions condensées Raman data library
Instructions condensées et guide de démarrage pour Raman data library
EN FR 30/08/202413/08/2024Langue:
French
Version:
30/08/2024
Taille du fichier:
446.4 KB
Nom du fichier:
KA01717CFR_0124.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Instructions condensées Raman Rxn5
Guide de démarrage rapide pour l'analyseur Raman Rxn5
équipé de la technologie Kaiser RamanEN FR 13/03/202516/01/202507/01/202521/11/202331/12/2020Langue:
French
Version:
07/01/2025
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
KA01554CFR_0222.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Raman Rxn2 – Instructions condensées
Guide de démarrage rapide pour l'analyseur Raman Rxn2 –
équipé de la technologie Kaiser RamanEN FR 30/08/202421/11/202301/09/202331/12/2020Langue:
French
Version:
30/08/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
KA01544CFR_0323.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Conseils de sécurité Raman Rxn2
Certifications Ex et instructions de montage pour l'analyseur
Raman Rxn2 – équipé de la technologie Kaiser RamanEN FR 19/03/202513/01/202520/08/202407/12/202329/11/2022Langue:
French
Version:
19/03/2025
Taille du fichier:
676.2 KB
Nom du fichier:
XA02700CFR_0424.pdf
-