Données clés
-
Compatibilité sonde d'échantillonnage
Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires)
Raman Rxn-40 -
Fonctions de sécurité
Verrouillage électrique
Domaine d'application
Compatible avec les éléments optiques Raman sans contact y compris les sondes Rxn-10 et Rxn-20 avec des éléments optiques sans contact, le compartiment d'échantillonnage Raman intégré permet une spectroscopie Raman rapide, précise et quantitative au laboratoire ou dans les environnements de process at-line. Les options additionnelles incluent un support de cuvette de 1 cm pour les échantillons liquides, un support de tablette ou un support de poudre, ce qui permet une commutation facile entre les supports et donc la répétabilité de l'échantillonnage.
Mesure de composition avec prélèvement
Échantillons de mesure au laboratoire de différents projets consécutifs
Vérification par prélèvement des mesures Raman en ligne
Transfert de modèle par prélèvement à des mesures en ligne, sans grand travail sur un nouveau modèle
Utilisé dans de nombreuses industries : sciences de la vie (bioprocédé, biopharmaceutique), chimie, agroalimentaire
Avantages
Compatible avec tous les analyseurs Raman Endress+Hauser et une sélection de sondes
Conçu pour différents types d'échantillons
Peut être configuré comme un compartiment d’échantillonnage dédié sur une voie ou sur un analyseur multivoie
Commutation simple entre les supports d'échantillons
Montable sur chariot pour les mesures de process avec prélèvement
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Raman Enclosed Sample Compartment Technical Information
System design and specifications for the
Raman enclosed sample compartmentEN FR 16/11/2022Langue:
Anglais
Version:
16/11/2022
Taille du fichier:
153.1 KB
Nom du fichier:
TI01638CEN_0222.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Raman Enclosed Sample Compartment Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman enclosed sample compartmentEN FR 16/11/2022Langue:
Anglais
Version:
16/11/2022
Taille du fichier:
380.7 KB
Nom du fichier:
BA02174CEN_0222.pdf
-