Données clés
-
Entrée
NAMUR
blocking: < 1,2 mA
conducting: > 2,1 mA -
Sortie
relay contact
-
Alimentation
24 V DC
Domaine d'application
Le RLN22 est un amplification séparateur compact à 1 ou 2 voies, 24 V DC, avec sortie relais. Il est conçu pour l'utilisation sûre par exemple des capteurs de proximité ou détecteurs de niveau à palette rotative comme Liquiphant FTL51B (NAMUR) comme pour IEC 60947-5-6.
Le module interface contrôle les erreurs de ligne tels que les ruptures ou les courts-circuits des capteurs ou des contacts à commutation mécanique. L'appareil est conçu pour une utilisation en zone explosible et dans les systèmes de sécurité jusqu'à SIL 2 en conformité avec IEC 61508.
Amplificateur séparateur pour la transmission des signaux binaires de commutation
Entrée pour les capteurs de proximité, contacts ouverts ou contacts avec éléments de raccordement résistifs
Isolation galvanique (3 voies)
Surveillance des défauts en ligne pour les circuits d'entrée ou les contacts de commutation mécaniques
Message d'erreur de groupe via connecteur sur profilé DIN
Contacts relais en sortie, direction de l'action (en service ou au repos) via la sélection du commutateurs DIP
Plage de température ambiante : de –40 à 60 °C (de –40 à 140 °F)
Avantages
Sécurité et fiabilité des opérations de commutation : pour des systèmes complexes parfaitement fiables
Boîtier compact : jusqu'à 2 voies sur 12,5 mm (0,49 in) pour une exploitation efficace de l'espace dans les armoires de commande
Installation en zone explosible ; agrément ex pour zone 2
Jusqu'à SIL 2 en conformité avec IEC 61508
Câblage et mise en service simples et rapides : bornes enfichables, alimentation électrique et module de message d'erreur de groupe via connecteur sur profilé DIN
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
RLN22
Amplificateur séparateur NAMUR
EN FR 19/10/202106/05/2021Langue:
French
Version:
19/10/2021
Taille du fichier:
909.8 KB
Nom du fichier:
TI01560KFR_0221-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
RLN22
Amplificateur séparateur NAMUR à 1 ou 2 voies 24 V DC avec sortie signal
de relaisEN FR 19/10/202106/05/2021Langue:
French
Version:
19/10/2021
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02042KFR_0221-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA RLN22
Amplificateur séparateur NAMUR 1 ou 2 voies 24 V<sub>DC
</sub> avec sortie signal de relaisEN FR 26/12/202219/10/202106/05/2021Langue:
French
Version:
26/12/2022
Taille du fichier:
553.1 KB
Nom du fichier:
KA01458KFR_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RLN22: 1- oder 2-kanaliger NAMUR-Trennschaltverstärker mit Relais-Signalausgang CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion h azardous areas according to Direc. 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC,
II3(1) G
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
IECEx: [Ex ia Ga]
IIC, [Ex iaDa] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN FR 05/08/202421/06/202329/09/202221/07/202122/10/2020Langue:
Anglais
Version:
05/08/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
XA02122K09A2_05.24_RLN22_Namur_ATEX_IECEx.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sécurité fonctionnelle (FY)
RLN22, RLN42
NAMUR isolating amplifier with relay signal output
EN FR 30/11/202115/01/2021Langue:
Anglais
Version:
30/11/2021
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
FY01035KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Langue:
Japonais
Version:
29/08/2022
Taille du fichier:
11.7 MB
Nom du fichier:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungLangue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
14.5 MB
Nom du fichier:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Langue:
Coréen
Version:
12/03/2024
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationLangue:
Anglais
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
14.5 MB
Nom du fichier:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-