Le Liquiphant FTL51B est spécialement conçu pour l'industrie des process et pour une utilisation directement dans les applications SIL2 et SIL3. Vous réalisez des tests de fonctionnement périodiques selon SIL ou WHG par smartphone ou tablette avec un assistant intuitif. A la fin, vous recevez une documentation automatisée. Le Liquiphant mesure avec fiabilité et est insensible aux fluctuations des propriétés du produit, au débit, aux turbulences, aux bulles de gaz, à la mousse, aux vibrations et au colmatage. Simple d'utilisation, l'appareil présente une connexion numérique et offre des données en temps réel.
Détecteur de niveau avec tube prolongateur pour liquides
Raccords process : raccords filetés, brides et raccords process hygiéniques (Tri-Clamp)
Température : -50 à +150 °C (-58 à +302 °F)
Pression : -1 à +100 bar (-14,5 à +1450 psi)
Matériaux du capteur : 316L ou alliage
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agréments marine
Avantages
Principe de mesure universel pour la détection de limite – technologie vibronique approuvée
Mis au point selon IEC 61508 pour une sécurité maximale – applications SIL2/3 (tiers agréés)
Les tests périodiques sont organisés rapidement et simplement avec des assistants via l'application SmartBlue ou depuis l'extérieur via le bouton de test ou une tige magnétique. Via la communication numérique, vous pouvez lancer l'instrument pour un test simple et rapide de la boucle de sécurité.
Heartbeat Technology permet des diagnostics sûrs et continus et une vérification aisée, sans interruption du process
Gestion des actifs centralisée avec accès en ligne aisée à toutes les informations de l'appareil grâce à la communication numérique
Seconde ligne de défense pour la protection de l'environnement
Découvrez comment Profibaustoffe Austria GmbH a automatisé la surveillance des produits en vrac dans les silos afin d'effectuer les remplissages en flux tendu.
Appareil à lames vibrantes compact avec tube prolongateur optionnel jusqu'à 6 m ; Concept de boîtier modulaire ; Grand nombre de certificats
Spécificités
Heartbeat Technology, Configuration et maintenance via Bluetooth, app SmartBlue, SIL 2/3 selon IEC 61508, Module LED, Etiquette RFID pour une identification simple, Second ligne de défense, Température ambiante jusqu'à -50 °C (-60 °C en option), Réducteur de température pour haute température de process, Fonctionnalités plug-and-play
Alimentation / Communication
19...253V AC / 2 fils 10...55V / DC-PNP 3 fils 9...20V DC / relais 19...253V AC ou 19...55V DC / relais NAMUR PFM
2 fils charge directe DC-PNP 3 fils Relais NAMUR PFM Technologie sans fil Bluetooth
Certificats / Agréments
ATEX, IEC Ex, CSA, NEPSI, KC, JPN Ex, INMETRO, UK Ex
Agréments de sécurité
Sécurité antidébordement WHG SIL2
Agréments de conception
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 AD2000
Agrément Marine
ABS/ LR/ BV/ DNV
Options
Boîtier inox heavy duty
Composants
FTL325P Interface PFM FTL325N Interface NAMUR
Principe de mesure
Vibronique / Densité
En-tête produit
Détecteur de niveau à lames vibrantes avec tube prolongateur en option pour les applications sur liquides en zone explosible. Valeurs de mesure fiables non affectées par : les changements de propriétés du milieu, les bulles de gaz, la mousse, le colmatage, l'écoulement ou les turbulences.
Caractéristiques / Applications
Capteur à lames vibrantes compact avec une extension de tuyau optionnelle jusqu'à 6 m (19.7 ft),
Température ambiante
-60 °C...+70 °C (-51 °F...+158 °F)
Température de process
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Pression de process
Vide…100bar Vide…1450psi
Pièces en contact
316L Alloy
Longueur de sonde
Jusqu'à 6 m (19.7 ft)
Certificats / Agréments
ATEX, IEC Ex, CSA, NEPSI, KC, JPN Ex, INMETRO
Spécificités
Heartbeat Technology, SmartBlue App pour la configuration et maintenance via Bluetooth®, Module LED , TAG RFID pour identification facile, Seconde ligne de défense, Température ambiante jusque -50°C (-60°C en option), Entretoise de température pour une température de process élevée, Fonctionalités Plug and play
Composants
Raccordement : 1.4404 (316/316L)
Gamme de mesure
Plage de densité: 0,3 à 2g/cm3
Autres agréments et certificats
Protection anti débordement WHG SIL2/ SIL 3 selon IEC 61508
Product root: FTL41-, FTL51B-, FTL62-, FTL63-, FTL64-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: CSA
Category: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G, II 1 G
Protection: Ex d, Ex d e, Ex ia, Ex t
Amplificateur séparateur AMUR, 2 canaux avec 24 à 230 V AC/DC et entrée NAMUR ou contact de commutation ainsi que sortie relais, en option avec SIL et Ex
Amplificateur séparateur AMUR, 2 canaux avec 24 à 230 V AC/DC et entrée NAMUR ou contact de commutation ainsi que sortie relais, en option avec SIL et Ex
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .