Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Débitmètre massique multivariable, universel et économique, combiné à un transmetteur ultracompact. Mesure précise de liquides et de gaz pour une large gamme d'applications standard.
Caractéristiques du capteur
Economique – appareil polyvalent ; une alternative aux débitmètres volumétriques traditionnels. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Système bi-tube compact. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_4900. Pression du process jusqu'à 100 bar (1450 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Indice de protection maximal : IP69. Affichage sur site disponible.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 80 (⅜ à 3")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L) Raccord : 1.4404 (316/316L)
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats Marine
ABS (American Bureau of Shipping) BV (Bureau Veritas) LR (Lloyds Register) Agrément BV
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A
En-tête produit
Débitmètre massique multivariable, universel et économique, combiné à un transmetteur ultracompact. Mesure précise de liquides et de gaz pour une large gamme d'applications standard.
Caractéristiques du capteur
Economique – appareil polyvalent ; une alternative aux débitmètres volumétriques traditionnels. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Système bi-tube compact. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_4900. Pression du process jusqu'à 100 bar (1450 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Indice de protection maximal : IP69. Affichage sur site disponible.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 80 (⅜ à 3")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L) Raccord : 1.4404 (316/316L)
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats Marine
ABS (American Bureau of Shipping) BV (Bureau Veritas) LR (Lloyds Register) Agrément BV
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A
Agréments et certificats Marine
ABS (American Bureau of Shipping) BV (Bureau Veritas) LR (Lloyds Register) Agrément BV
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set barrière Ex-i
Electronique (périphérie)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
47
71185785
Set bornier raccordement barrière Ex-i
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71185787
Electronic Promass/Cubemass 100
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
XPD0005-
Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
39
71185788
Display module, 4-wire, 100
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
50
XPD0023-
Set Couvercle, compact, Alu
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71185789
Set Couvercle, compact, inox 1.4301
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71185790
Set Couvercle,ultra compact, inox 1.4301
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71185793
Kit couvercle, hublot verre, compact, Al
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71266334
Kit couv., hublot verre, compact, 1,4301
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71266335
Kit couv., hublot, ultra comp., 1.4301
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71266337
Set joint boitier, compact, Alu
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71185795
Set joint boitier, compact, inox
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71185797
Set joint boitier,ultra compact, inox
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71185799
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 2 presse-étoupes M20x1,5 INOX Ex
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71069285
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set 2 Presse-etoupe G1/2" inox Ex
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71185802
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 2 Presse-etoupe NPT1/2" inox Ex
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71185800
Kit sécurisation de serrage, vis
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71276494
Spare RFID TAG
Autres pièces
Référence à commander
XPRFID-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .