Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,15 % (standard), ±0,10 % (option)
Débit volumique (liquide) : ±0,15 %
Débit massique (gaz) : ±0,50 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 180 000 kg/h (0 à 6600 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–40 à +150 °C (–40 à +302°F)
-
Pression de process max.
PN 100, Class 600, 63K
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le robuste capteur Promass E s'est bâti une solide réputation de solution fiable pour la mesure précise de liquides et de gaz dans un grand nombre d'applications standard. Le transmetteur ultracompact offre une pleine fonctionnalité sur une surface réduite et permet une intégration système simple, ce qui fait du Promass E 100 le choix idéal pour les fabricants de skids, les équipementiers et les intégrateurs. La technologie Heartbeat permet une mesure fiable et une vérification conforme.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure précise de liquides et de gaz pour une large gamme d'applications standard.
Caractéristiques de l'appareil
Capteur bi-tube ultracompact
Température du produit jusqu'à +150 °C (+302 °F)
Pression de process : jusqu'à 100 bar (1450 psi)
Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact
Indice de protection élevé : IP69
Affichage sur site disponible
Avantages
Economique – appareil polyvalent ; alternative aux débitmètres volumiques traditionnels
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée et de sortie
Transmetteur compact – pleine fonctionnalité sur une surface réduite
Configuration sur site rapide sans logiciel ni équipement supplémentaires – serveur web intégré
Vérification intégrée - Technologie Heartbeat
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass E 100
Version anglaise - 11/2024
Coriolis flowmeter Modbus RS485
EN FR 01/11/202401/01/202101/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA01711DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass E 100
Version française - 01/2021
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/11/202401/01/202103/09/201801/10/2017Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
TI01351DFR_0321.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass E 100
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/11/202401/01/202103/09/201801/10/2017Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
TI01351DFR_0321.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass E 100 HART Manuel de mise en service
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/11/202401/01/202101/10/2017Langue:
French
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA01713DFR_0217.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN FR 01/11/202401/01/202101/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA01711DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFINETEN FR 01/11/202401/01/202101/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA01715DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPEN FR 01/11/202401/01/202101/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
BA01712DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN FR 01/11/202401/01/202101/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
BA01714DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201723/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
GP01037DEN_0217.pdf
-