![Débitmètre électromagnétique - Proline Promag P 200 Débitmètre électromagnétique - Proline Promag P 200](/__image/a/22136/k/9163bc0e752da3327b099238d364b001fed1cf80/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promag_P_200_5P2B_Front_Horiz_Displ_Komp_PG___PP_01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique : ±0,5 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Gamme de mesure
4 dm3/min à 1100 m3/h (1 à 4850 gal/min)
-
Gamme de température du produit
Revêtement du tube de mesure : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F)
Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F) -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement du tube de mesure : PFA ; PTFE
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale ; platine
Domaine d'application
Le Promag P est destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs et températures de produit élevées. Le Promag P 200 en véritable technologie 2 fils permet une intégration simple et économique dans des infrastructures existantes. Il offre une sécurité de fonctionnement maximale dans des zones explosibles grâce à sa construction à sécurité intrinsèque (Ex ia). Heartbeat Technology permet une sécurité de process à tout moment.
Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité
Destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs et températures de produit élevées
Caractéristiques du produit
Diamètre nominal : max. DN 200 (8")
Tous les agréments Ex usuels
Revêtement en PTFE ou PFA
Technologie 2 fils
Boîtier robuste à double compartiment
Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)
Avantages
Vaste domaine d'application - grand choix de matériaux en contact avec le produit
Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag P 200 Information technique
Version française - 09/2015
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/09/201501/06/201513/08/2012Langue:
French
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01062DFR_0315.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 200 HART Manuel de mise en service
Version française - 06/2015
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/06/201513/08/2012Langue:
French
Version:
01/06/2015
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA01111DFR_0215.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag P 200 Information technique
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/09/201501/06/201513/08/2012Langue:
French
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01062DFR_0315.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/09/2015Langue:
Anglais
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA01378DEN_0115.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 200 HART Manuel de mise en service
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/06/201513/08/2012Langue:
French
Version:
01/06/2015
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA01111DFR_0215.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN FR 01/09/2015Langue:
Anglais
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA01376DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/11/2015Langue:
Anglais
Version:
01/11/2015
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/11/2015Langue:
Anglais
Version:
01/11/2015
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/06/2015Langue:
Anglais
Version:
01/06/2015
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Promag Instructions condensées
Proline Promag
Partie 1 sur 2
Capteur électromagnétiqueEN FR 01/04/201701/08/201601/12/2015Langue:
French
Version:
01/04/2017
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01216DFR_0317.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Débitmètre Proline Promag P
Capteur électromagnétique
EN FR 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
854.1 KB
Nom du fichier:
KA01290DFR_0422-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Promag P 200 Instructions condensées
Débitmètre électromagnétique
EN FR 23/10/201501/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Langue:
French
Version:
23/10/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01121DFR_0415.pdf
-