
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) :
- ±0,5 % de m. pour 0,5 à 10 m/s (1.6 à 33 ft/s)
Débit volumique (en option) :
- ±0,3 % de m. pour 0,5 à 10 m/s (1.6 à 33 ft/s) -
Gamme de mesure
0,5 à 10 m/s (1.6 à 33 ft/s)
-
Gamme de température du produit
-40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
-40 à +200 °C (-40 à +392 °F) en option -
Pression de process max.
PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Capteur :
A351-CF3M (DN25 à 100)
1.4404/TP316/TP316L ou A106 GrB (DN150 à 300)
Elément sensible : 1.4404/316/316L
Brides : 1.4404/316/316L ou A105/1.0432
Domaine d'application
Le Prosonic 92F comprend un transmetteur alimenté par boucle et un capteur en ligne dans une construction industrielle robuste. Il offre une intégration système aisée et une excellente précision à un prix attractif. Le Prosonic 92F est idéal pour la chimie et la pétrochimie.
Le capteur in-line avec construction industrielle robuste Prosonic Flow F est destiné à la mesure ultrasonique des fluides. Combiné au transmetteur alimenté par la boucle Prosonic Flow 92, il offre une intégration système aisée et une excellente précision à un prix attractif. Le Prosonic 92F est idéal pour la chimie et la pétrochimie.
Le principe de mesure est insensible à la pression, la densité, la température, la conductivité et la viscosité
Appareil in-line pour liquides homogènes conducteurs et non conducteurs dans l'industrie chimique et pétrochimie.
Caractéristiques de l'appareil :
Totalement conforme aux normes NACE MR0175 et MR0103
Diamètre nominal : DN 25 à 300 (1 à 12")
Température du produit : -40 à 200 °C (-40 à 392 °F)
Appareil en version compacte ou déportée
Affichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Avantages
Construction sûre pour les industries de process – agréments internationaux pour les zones explosibles
Pas de perte de charge supplémentaire – construction à passage intégral
Transparence du process – capacité de diagnostic
Installation simple et coûts d'installation réduits – transmetteur alimenté par boucle
Totalement conforme aux standards industriels – IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI
Récupération automatique de données pour la maintenance
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Instructions de mise en service
Version française - 11/2010
Débitmètre ultrasonique
EN FR 05/11/201001/06/2006Langue:
French
Version:
05/11/2010
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
BA00121DFR_1310.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Information technique
Version française - 11/2010
Débitmètre ultrasonique Débitmètre Inline deux fils
EN FR 05/11/201004/02/200901/06/2006Langue:
French
Version:
05/11/2010
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI00073DFR_1310.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Information technique
Débitmètre ultrasonique
Débitmètre Inline deux filsEN FR 05/11/201004/02/200901/06/2006Langue:
French
Version:
05/11/2010
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI00073DFR_1310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Prosonic Flow 92F FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN FR 08/11/201001/02/2008Langue:
Anglais
Version:
08/11/2010
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA00128DEN_1310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic Flow 92F PROFIBUS PA Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline
flowmeterEN FR 11/11/201001/06/2006Langue:
Anglais
Version:
11/11/2010
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA00122DEN_1310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Instructions de mise en service
Débitmètre ultrasonique
EN FR 05/11/201001/06/2006Langue:
French
Version:
05/11/2010
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
BA00121DFR_1310.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Prosonic Flow 92F Mise en service condensée
Débimètre ultrasonique
Débimètre inline deux filsEN FR 01/09/2009Langue:
French
Version:
01/09/2009
Taille du fichier:
714.4 KB
Nom du fichier:
KA038DFR_0909.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN FR 16/10/202301/09/201714/01/201628/11/2013Langue:
Anglais
Version:
16/10/2023
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN FR 15/10/202401/10/201828/06/2012Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
797.3 KB
Nom du fichier:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN FR 01/03/201828/11/201325/04/2013Langue:
Anglais
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
139.5 KB
Nom du fichier:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN FR 01/10/201813/11/201418/04/2014Langue:
Anglais
Version:
01/10/2018
Taille du fichier:
216.9 KB
Nom du fichier:
EA01108DA2_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing transmitter parts
Prowirl 72, 73, Prosonic Flow 92
EN FR 03/03/202001/04/201913/12/2010Langue:
Anglais
Version:
03/03/2020
Taille du fichier:
451.5 KB
Nom du fichier:
EA00043DA2_1520.pdf
-