Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Mesure du débit massique ou volumique calculé. Elément primaire dp (Pitot). Sonde de pitot moyennée avec profil diamant 12 mm.
Caractéristiques du capteur
Système à insertion. Diamètre nominal DN40...125 ; 1-1/2...5". Disponible en version rétractable. Mesure bidirectionnelle. Version compacte ou séparée. Transmetteur de pression différentielle Deltabar S/M.
Gamme de diamètre nominal
DN 40...125 1-1/2" ... 5"
Erreur de mesure max.
typ. 1% du volume calculé ou de la masse.
Gamme de mesure
1,0 ... 600 m3/h
Pression de process max.
PN6 ... 250 Cl.300 ... 1500
Gamme de température du produit
Version compacte : -200 °C ... 200 °C -328 °F ... 392 °F Version séparée : -200 °C ... 1000 °C -328 °F ... 1832 °F
Transmetteur (Deltabar) : HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificats Ex
Transmetteur (Deltabar) : ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
En-tête produit
Mesure du débit massique ou volumique calculé. Elément primaire dp (Pitot). Sonde de pitot moyennée avec profil diamant 12 mm.
Caractéristiques du capteur
Système à insertion. Diamètre nominal DN40...125 ; 1-1/2...5". Disponible en version rétractable. Mesure bidirectionnelle. Version compacte ou séparée. Transmetteur de pression différentielle Deltabar S/M.
Gamme de diamètre nominal
DN 40...125 1-1/2" ... 5"
Erreur de mesure max.
typ. 1% du volume calculé ou de la masse. Incertitude de l'élément primaire hors incertitude de densité ou compensation.
Gamme de mesure
25 ... 10 000 m3/h
Pression de process max.
PN6 ... 250 Cl.300 ... 1500
Gamme de température du produit
Version compacte : -200 °C ... 200 °C -328 °F ... 392 °F Version séparée : -200 °C ... 1000 °C -328 °F ... 1832 °F
Transmetteur (Deltabar) : HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificats Ex
Transmetteur (Deltabar) : ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
En-tête produit
Mesure du débit massique ou volumique calculé. Elément primaire dp (Pitot). Sonde de pitot moyennée avec profil diamant 12 mm.
Caractéristiques du capteur
Système à insertion. Diamètre nominal DN40...125 ; 1-1/2...5". Disponible en version rétractable. Mesure bidirectionnelle. Version compacte ou séparée. Transmetteur de pression différentielle Deltabar S/M.
Gamme de diamètre nominal
DN 40...125 1-1/2" ... 5"
Erreur de mesure max.
typ. 1% du volume calculé ou de la masse. Incertitude de l'élément primaire hors incertitude de densité ou compensation.
Gamme de mesure
25 ... 6 500 m3/h 125 ... 33 000 kg/h à 10 bar/230 °C
Pression de process max.
PN6 ... 250 Cl.300 ... 1500
Gamme de température du produit
Version compacte : -200 °C ... 200 °C -328 °F ... 392 °F Version séparée : -200 °C ... 1000 °C -328 °F ... 1832 °F
Information technique Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
Version française - 03/2007
New version available in English
Mesure de débit par sonde de pitot moyennée et transmetteur de pression
différentielle Deltabar
Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquides
Information technique Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
Information technique (TI)
Version française - 03/2007
New version available in English
Mesure de débit par sonde de pitot moyennée et transmetteur de pression différentielle Deltabar Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquides
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .