Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Soliwave M FQR50/FDR50 Information technique
Barrière à micro-ondes
EN FR 19/08/201611/08/201428/07/201105/03/200904/08/2008Langue:
French
Version:
11/08/2014
Taille du fichier:
845.3 KB
Nom du fichier:
TI00378FFR_1414.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Operating instructions Soliwave FQR 50 / FDR 50
Microwave barrier
EN FR 19/08/201611/08/201428/07/201105/03/200904/08/2008Langue:
Anglais
Version:
19/08/2016
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
KA00206FA6_1516.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Soliwave M FQR50, FDR50
Approval No.: DMT 03 ATEX E 053
ATEX II 1/2 D IP66 T 102°CEN FR 01/11/2007Langue:
Anglais
Version:
01/11/2007
Taille du fichier:
484.8 KB
Nom du fichier:
XA223FA3_1107.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Soliwave M FQR50, FDR50
Approval No.: BVS 07 ATEX E 148 X
ATEX II 1/2 G
Protection: Ex ia IIC T4
ATEX II 1/2 D Ex iaD 20/21 IP66 T 98°CEN FR 07/09/201629/07/201101/11/2007Langue:
Anglais
Version:
07/09/2016
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
XA00219FA3_1416.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Soliwave M FQR50, FDR50 Nivotester FTR325
Approval No.: IECEx BVS 09.0007X
Zone 0/1 Ex ia IIC T4,
Ex iaD 20/21 IP66 T98°C
[Zone 0] [Ex ia] IIC,
[Ex iaD]EN FR 19/08/201629/07/201105/03/200901/02/2009Langue:
Anglais
Version:
19/08/2016
Taille du fichier:
283.5 KB
Nom du fichier:
XA00484FEN_1416.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Langue:
Espagnol
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Langue:
French
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
673.1 KB
Nom du fichier:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Langue:
Anglais
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Langue:
Allemand
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Nivotester, Soliwave M
Product root: FDR50-, FQR50-, FTR325-
Region: International, International (IECEx)
Approval agency: DEKRA EXAMLangue:
Anglais
Version:
22/04/2009
Taille du fichier:
379.5 KB
Nom du fichier:
IECExBVS09_0007X.pdf
-