
Données clés
-
Température de process
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation :
-40 °C ... +70 °C
(-40 °F ... +158 °F)
Avec adaptateur HT :
jusqu'à +450 °C (+842 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation :
0.5 bar...6.8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
Avec adaptateur HP :
jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs. -
Densité min. du produit
Poids des solides : >10 g/l
Domaine d'application
La barrière à micro-ondes Soliwave utilise une procédure sans contact pour détecter le niveau et le débit de solides en vrac (débit / pas de débit, tendance). L'appareil permet également de détecter et de compter les objets, de détecter les dépôts et de surveiller les processus de remplissage et les points de transfert de matériaux. Elle peut être installée dans des réservoirs, des conduites, des trémies, des stations de remplissage, des puits, des filtres ou des puits à chute libre. Il est possible d'effectuer une mesure de l'extérieur à travers des parois non métalliques.
Détection de seuil (min/max) sans contact (sans maintenance ni usure) et surveillance du débit (débit/pas de débit, tendance) pour les solides en vrac.
Détection, comptage et positionnement d'objets
Détection et analyse des dépôts et de la contamination dans les filtres
Surveillance des processus de remplissage
Surveillance des points de transfert de matériaux
Pour des applications à haute température jusqu'à 450 °C (+842 °F)
Pour des applications à haute pression jusqu'à 20 bar (+290 psi)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Montage simple avec filetage R 1½, 1½ NPT ou G 1½ (avec contre-écrou)
Construction mécaniquement robuste permettant des économies tout au long du cycle de vie du produit : pas d'usure, diaphragme céramique en contact avec le process (en option), longue durée de vie, sans entretien
Compatibilité mécanique avec la barrière à micro-ondes FQR50/FDR50 et FQR56/FDR56, les raccords process existants peuvent toujours être utilisés ; de la même manière, les accessoires, comme les brides adaptatrices, les étriers de montage et les hublots, peuvent toujours être utilisés
Sécurité augmentée de la surveillance des seuils grâce à la surveillance du débit de solides en vrac intégrée en option
Principe de mesure quasiment insensible aux propriétés du process
Peut également être utilisé dans des applications difficiles, là où d'autres méthodes de mesure échouent
La configuration simple à l'aide du Nivotester FTR525 avec affichage graphique permet un gain de temps et une réduction des coûts
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN FR 28/10/202015/11/201816/01/2017Langue:
Anglais
Version:
28/10/2020
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN FR 11/12/202316/10/2017Langue:
Anglais
Version:
11/12/2023
Taille du fichier:
486.9 KB
Nom du fichier:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Soliwave FQR57/FDR57 Information technique
Barrière à micro-ondes
EN FR 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Langue:
French
Version:
10/12/2018
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI01330FFR.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN FR 16/10/2017Langue:
Anglais
Version:
16/10/2017
Taille du fichier:
301.6 KB
Nom du fichier:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN FR 26/06/201909/08/201816/10/2017Langue:
Anglais
Version:
26/06/2019
Taille du fichier:
345.8 KB
Nom du fichier:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN FR 16/10/2017Langue:
Anglais
Version:
16/10/2017
Taille du fichier:
305.9 KB
Nom du fichier:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN FR 20/07/202126/06/201916/10/2017Langue:
Anglais
Version:
20/07/2021
Taille du fichier:
446.8 KB
Nom du fichier:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN FR 16/10/2017Langue:
Anglais
Version:
16/10/2017
Taille du fichier:
433.9 KB
Nom du fichier:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN FR 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017Langue:
Anglais
Version:
10/12/2018
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN FR 28/10/202015/11/201804/07/2017Langue:
Anglais
Version:
28/10/2020
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01344FA2.pdf
-