
Données clés
-
Température de process
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Pression process / Limite surpress. max.
0,5 bar à 1,5 bar (7 psi à 22 psi)
-
Densité min. du produit
>= 100 g/l
Domaine d'application
Le Soliswitch FTE31 est un détecteur de niveau à palette rotative économique pour la détection de niveau dans les solides en vrac. De par son boîtier robuste en polymère et sa construction compacte, il est idéal pour une utilisation dans les solides en vrac comme capteur de niveau plein, vide ou alarme de réapprovisionnement. Les matériaux optimisés rendent l'appareil extrêmement robuste et, par conséquent, utilisable dans les zones Ex poussières.
Le détecteur de niveau universel FTE30 est utilisé en alarme de niveau plein, vide ou réapprovisionnement sur les silos de solides en vrac. De par sa construction et les matériaux utilisés, il convient pour l'industrie agroalimentaire. Il est adapté pour une utilisation en zones Ex poussières. Les applications typiques sont la détection de niveau dans :
Céréales
Sucre
Cacao
Alimentation animale
Lessives
Chaux
Plâtre
Ciment
Granulés
Copeaux de bois
Avantages
Détecteur de niveau à palette économique pour des applications en zones Ex poussières
Fonctionnement simple
Principe éprouvé
Accouplement à friction
Indice de protection IP 65 / NEMA 4x /Type 4x
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Soliswitch FTE31
Détecteur de niveau
Détecteur de niveau à palette rotative économique
Pour une utilisation en zone Ex poussièresEN FR 30/09/202201/03/201001/12/200901/07/200818/05/2000Langue:
French
Version:
30/09/2022
Taille du fichier:
930.9 KB
Nom du fichier:
TI00068RFR_1322-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Soliswitch FTE31
Détecteur de niveau
EN FR 30/09/202216/01/200901/04/2000Langue:
French
Version:
30/09/2022
Taille du fichier:
824.6 KB
Nom du fichier:
KA00094RFR_1322-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiLangue:
Italien
Version:
03/03/2023
Taille du fichier:
46.9 MB
Nom du fichier:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Langue:
Allemand
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.6 MB
Nom du fichier:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Langue:
Espagnol
Version:
01/06/2022
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Soliswitch
Product root: FTE31-
Declaration number: HE_00433_01.17
Manufacturer specification: RoHSLangue:
Anglais
Version:
13/03/2017
Taille du fichier:
160.9 KB
Nom du fichier:
HE_00433_01.17 China RoHS FTE31 .pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16EN FR 20/04/2016Langue:
Anglais
Version:
20/04/2016
Taille du fichier:
855.4 KB
Nom du fichier:
EC_00349_01.16.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22EN FR 18/10/2022Langue:
Anglais
Version:
18/10/2022
Taille du fichier:
155.3 KB
Nom du fichier:
EC_00569_03.22.pdf
-