©Endress+Hauser
Données clés
Température de process
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 10 bar (vide ... 145 psi)
Conductivité min. du produit
Domaine d'application
Le Liquipoint FTW32 est utilisé pour la détection de niveau simple et sûre avec des liquides conducteurs. Il offre un grand nombre de possibilités grâce à la détection multipoint (jusqu'à 5 points).
Pour une utilisation dans des liquides conducteurs (à partir de 10 μS/cm). Pour la sécurité antidébordement, la protection contre la marche à vide des pompes, la régulation entre deux points ou la détection multipoint.
Raccords process : raccords filetés
Longueur de la sonde : 0,25 à 15 m (10 à 590")
Température : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Pression : -1 à 10 bar (-14.5 à 145 psi)
Peut être installé en zone explosible. Sécurité antidébordement WHG
Avantages
Sonde économique pour liquides conducteurs. Détection jusqu'à cinq niveaux avec une seule sonde
Sans étalonnage
Réglage par défaut pour les liquides conducteurs les plus courants
Pas de pièces mobiles dans la cuve - longue durée de vie, fonctionnement fiable sans usure ni blocage
Fundamental selection
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Caractéristiques / Applications
Sonde à câble compacte avec détection multipoint, jusqu'à 5 points de commutation. Raccourcissement facile du câble
Alimentation / Communication
DC PNP 10,8V ... 45V Relais 20V ... 230V AC Relais 20V ... 55V DC
Température ambiante
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Température de process
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 10 bar (vide ... 145 psi)
Conductivité min. du produit
Pièces en contact avec le produit
Longueur de sonde
0,25 m ... 15 m (10" ... 590")
Agréments de sécurité
Sécurité antidébordement WHG Détection de fuite
Limites de lʹapplication
Tenir compte de la conductivité min. du produit
Les plus téléchargés
Information technique Liquipoint T FTW 31, FTW 32
Version française - 07/2010
Conductif
Détecteur de niveau pour détection multipoint dans les liquides
conducteurs
EN
FR
CS DE IT JA PL RO RU SV ZH
19/08/2016
09/04/2013
09/07/2010
01/07/2003
Langue:
French
Version:
09/07/2010
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI375FFR_0610.pdf
Product family: Liquipoint T
Version anglaise - 09/2023
Product root: FTW31-, FTW32-
Region: Germany
Approval agency: DIBt
Approval number: DIBTZ-65-40-360
Langue:
Anglais
Version:
25/09/2023
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
Z-65.40-360.pdf
36 documents
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
03/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
Information technique Liquipoint T FTW 31, FTW 32
Conductif Détecteur de niveau pour détection multipoint dans les liquides conducteurs
EN
FR
Tchèque Allemand Italien Japonais Polonais Roumain Russe Suédois Chinois
19/08/2016
09/04/2013
09/07/2010
01/07/2003
Langue:
French
Version:
09/07/2010
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI375FFR_0610.pdf
Liquipoint T FTW 31, FTW 32
Level limit switch for multiple point detection in conductive liquids without electronic insert
EN
FR
Bulgare Tchèque Allemand Espagnol Estonien Italien Japonais Néerlandais Portugais Russe
01/02/2005
01/07/2003
Langue:
Anglais
Version:
01/02/2005
Taille du fichier:
419.8 KB
Nom du fichier:
KA203fa6.pdf
Détection de seuil conductive
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
15/04/2024
Langue:
French
Version:
15/04/2024
Taille du fichier:
336.6 KB
Nom du fichier:
KA01712FFR_0124-00.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
Operating Information
Point level switch for multiple point detection in conductive liquids
EN
FR
Allemand Grec Espagnol Finlandais Croate Italien Néerlandais Polonais Russe
09/04/2013
09/07/2010
01/02/2005
01/07/2003
Langue:
Anglais
Version:
09/04/2013
Taille du fichier:
336.4 KB
Nom du fichier:
KA00204FA6_1313.pdf
XA Liquipoint T FTW31, FTW32
Ex ia IIC T5 Gb Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Langue:
Anglais
Version:
30/07/2024
Taille du fichier:
500 KB
Nom du fichier:
XA02377FEN_0124-00.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb II 2 G Ex ia [ia] IIC Gb
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Italien Lithuanian Latvian Néerlandais Polonais Portugais Roumain Slovaque Slovène Suédois
28/02/2022
13/04/2016
31/12/2010
01/03/2003
Langue:
French
Version:
28/02/2022
Taille du fichier:
401.9 KB
Nom du fichier:
XA00230FFR_1521-00.pdf
Liquipoint T
FTW31, FTW32
Approval No.: EG 03 004-a ATEX II 3 G Protection: EEx nA [L] IIC T6 EEx nC [L] IIC T6
EN
FR
Allemand
01/02/2003
Langue:
Anglais
Version:
01/02/2003
Taille du fichier:
189 KB
Nom du fichier:
XA226FA3.PDF
Liquipoint T FTW31, FTW32
1Ex ia IIC T6 Gb
Langue:
Anglais
Version:
03/08/2020
Taille du fichier:
120.4 KB
Nom du fichier:
XA02096FEN_0120.pdf
Liquipoint T FTW31, FTW32
II 2 G Ex ia IIC Gb II 2 G Ex ia [ia] IIC Gb
Langue:
Anglais
Version:
28/03/2022
Taille du fichier:
399 KB
Nom du fichier:
XA02698FEN_0121-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Couvercle F24, PBT (FTW31/32), joint
Référence à commander
52017268
Couvercle F16 gris, PBTP, joint
Référence à commander
52025606
Joint torique 71.0x3.55 EPDM, 5 pièces
Référence à commander
52004137
Circuit de surveillance de ligne
Référence à commander
52026734
Contrepoids FTW32, inox 3 pièces
Référence à commander
52017269
Joint G1-1/2 48x55 FA, 5 pces
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52014047
Référence à commander
52017271
Référence à commander
52017272
Référence à commander
52017273
Capot de protection boîtier F16
Référence à commander
71127760
Référence à commander
52014146
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout