Données clés
-
Précision
Depend on the sensor
-
Température de process
Depend on the sensor
-
Pression process / Limite surpress. max.
Depend on the sensor
-
Pièces en contact avec le produit
Non-contact
Domaine d'application
Le Tank Side Monitor NRF81 est une unité de contrôle et d'intégration de capteurs pour des applications de stockage de produits en vrac. Il intègre différentes données de capteurs de niveau, température et pression dans un système de commande hôte. Différentes alarmes et sorties peuvent être sélectionnées.
Pour l'alimentation et la transmission de signal des appareils raccordés. Configuration d'appareils raccordés et affichage des valeurs mesurées. Calculs pour des corrections précises des déformations de réservoirs. Agréé Poids & Mesure pour une utilisation dans des applications de transactions commerciales.
Sortie : Modbus EIA485 (RS485), Sakura V1
Température : -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 (en redondance homogène) pour un niveau de sécurité élevé
Alimentation à sécurité intrinsèque et communication pour les radars de niveau Micropilot et Levelflex
Montage facile et fonctionnement sans problème grâce une connexion simple aux principaux SNCC via des protocoles ouverts
Agréé pour une utilisation en zone explosible
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Tankside Monitor NRF81
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202410/09/202007/06/201823/02/201704/05/2016Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01251GFR_0523-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Tankside Monitor NRF81
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202415/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
BA01465GFR_0823-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Tankside Monitor NRF81
Tank Gauging
EN FR 25/03/202424/02/202229/06/201701/03/2016Langue:
Anglais
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
GP01083GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Tankside Monitor NRF81
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
KA01209GFR_0623-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/11/2016
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN FR 28/02/201830/11/2016Langue:
Anglais
Version:
28/02/2018
Taille du fichier:
404 KB
Nom du fichier:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/09/201730/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/09/2017
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/11/2016
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN FR 14/12/201830/11/2016Langue:
Anglais
Version:
14/12/2018
Taille du fichier:
900.5 KB
Nom du fichier:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electronic box Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 02/07/201830/11/2016Langue:
Anglais
Version:
02/07/2018
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
EA01177GA2_0218.pdf
-