Données clés
-
Température de process
Tous
-
Pression process / Limite surpress. max.
Tous
-
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
Domaine d'application
Le conteneur de source FQG66 sert à loger la source radioactive destinée à la mesure radiométrique du niveau, de la densité et à la détection de niveau. Le rayonnement est émis pratiquement sans amortissement dans une seule direction et est amorti dans toutes les autres. Cela garantit une sécurité très élevée pour le personnel et une mesure fiable.
Contient la source radioactive utilisée pour la détection de niveau et la mesure de niveau et de densité. Combiné à des détecteurs à scintillateur de sensibilité très élevée, il offre une exposition aux rayonnements la plus faible possible.
Utilisé si l'effet d'écran de conteneurs de source plus petits (FQG61/62) est trop faible
Activité : 137Cs à 740 GBq (20 000 mCi), 60Co à 185 GBq (5 000 mCi)
Température de process : aucune restriction (extérieur)
Pression de process : aucune restriction (extérieur)
Avantages
Sécurité élevée grâce à la classification maximale pour la source livrée (DIN 25426/ISO 2919, classification typique C66646) et remplacement simple et sûr de la source
Un effet d'écran extrêmement élevé permet, dans la plupart des cas, le montage dans une zone accessible et de se passer d'une zone contrôlée
Enveloppe métallique supplémentaire avec joint torique pour protéger la source contre les influences mécaniques et chimiques
Faible encombrement et montage simple. Angles de rayonnement variés pour une adaptation optimale à l'application
Cadenas pour le verrouillage de la position on/off et la protection contre le vol
Reconnaissance facile de l'état de commutation grâce aux hublots sur le capot ou à l'afficheur déporté avec capteurs de position
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Conteneur de source FQG66
Mesure de niveau radiométrique
EN FR 19/06/202028/02/201925/09/2015Langue:
French
Version:
19/06/2020
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
TI01171FFR_0320.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Conteneur de source FQG66
Mesure de niveau radiométrique
EN FR 19/06/202025/09/2015Langue:
French
Version:
19/06/2020
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA01327FFR_0220.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Source holder and gasket set Installation Instruction
Source container FQG66
EN FR 26/11/2015Langue:
Anglais
Version:
26/11/2015
Taille du fichier:
435.7 KB
Nom du fichier:
EA01138FA2_0115.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN FR 26/11/2015Langue:
Anglais
Version:
26/11/2015
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Ball locking bolt Installation instruction
Source container FQG66
EN FR 02/09/2016Langue:
Anglais
Version:
02/09/2016
Taille du fichier:
625.6 KB
Nom du fichier:
EA01182FA2_0116.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sight glass and vent screw Installation Instruction
Source container FQG66
EN FR 26/11/2015Langue:
Anglais
Version:
26/11/2015
Taille du fichier:
361.8 KB
Nom du fichier:
EA01141FA2_0115.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
O-ring cap Installation Instruction
Source container FQG66
EN FR 26/11/2015Langue:
Anglais
Version:
26/11/2015
Taille du fichier:
508.6 KB
Nom du fichier:
EA01137FA2_0115.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN FR 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Langue:
Anglais
Version:
12/11/2021
Taille du fichier:
680.4 KB
Nom du fichier:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Slide bearing set Installation Instruction
Source container FQG66
EN FR 26/11/2015Langue:
Anglais
Version:
26/11/2015
Taille du fichier:
815.1 KB
Nom du fichier:
EA01140FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN FR 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Langue:
Anglais
Version:
08/02/2019
Taille du fichier:
6.1 MB
Nom du fichier:
ZE01020FA2_0418.pdf
-