
Données clés
-
Précision
+/- 3 mm ou +/- 0,2 % de la gamme de mesure réglée
-
Température de process
-20 °C...60 °C
(-4 °F...140 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar...3 bar abs
(10 psi ...44 psi) -
Distance de mesure max.
Capteur 1-1/2" : 2 m (6.6 ft)
Capteur 2" : 3,5 m (11 ft) -
Pièces en contact avec le produit
PP/EPDM
Domaine d'application
La gamme d'applications s'étend de la surveillance du niveau dans les stations d'épuration et les cuves d'eau de process aux applications pour les cuves de chargement, stockage et tampons. Le capteur à ultrasons FMU30 dispose d'algorithmes logiciels éprouvés et tous les messages d'avertissement et d'alarme sont affichés sur l'afficheur 4 lignes en texte clair, ce qui garantit une solution rapide aux problèmes. La courbe enveloppe peut également être affichée. Les résultats d'analyse étant affichés directement sur site, cela permet un diagnostic rapide et précis des erreurs.
Appareil 2 fils pour la mesure continue sans contact du niveau et du débit.
Raccord process : raccord fileté
Température : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Pression : +0,7 à +3 bar (+10 à +44 psi)
Distance de mesure maximale : capteur 1½" pour liquides 5 m (16 ft) et pour solides en vrac 2 m (6.6 ft), capteur 2" pour liquides 8 m (26 ft) et pour solides en vrac 3,5 m (11 ft)
Distance de blocage : capteur 1½" 0,25 m (0.8 ft), capteur 2" 0,35 m (1.15 ft)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Mise en service simple et rapide grâce à la configuration sur site par menus déroulants avec l'afficheur 4 lignes en texte clair, 7 langues au choix
Diagnostic simple grâce à la représentation des courbes enveloppes sur l'afficheur sur site
Fonction de linéarisation (jusqu'à 32 points) pour la conversion de la valeur mesurée en d'autres unités de longueur, volume ou débit
Mesure sans contact, d'où une maintenance réduite
Possibilité de montage à partir d'un raccord fileté G 1½ ou 1½ NPT
Capteur de température intégré pour la correction automatique de la vitesse du son en fonction de la température
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Description des fonctions de l'appareil Prosonic T FMU30
Version française - 04/2012
Mesure de niveau par ultrasons
EN FR 14/02/201404/04/201216/02/2010Langue:
French
Version:
04/04/2012
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA00388FFR_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Prosonic T FMU30
Version française - 04/2012
Mesure de niveau par ultrasons
EN FR 14/02/201404/04/201216/02/2010Langue:
French
Version:
04/04/2012
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA00387FFR_1312.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic T FMU30 Information technique
Mesure de niveau par ultrasons
Transmetteur compact pour la mesure de niveau sans contact de
liquides, pâtes et solides en vrac àforte granulométrieEN FR 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Langue:
French
Version:
14/02/2014
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
TI00440FFR_1514.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Prosonic T FMU30
Mesure de niveau par ultrasons
EN FR 14/02/201404/04/201216/02/2010Langue:
French
Version:
04/04/2012
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA00387FFR_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Description des fonctions de l'appareil Prosonic T FMU30
Mesure de niveau par ultrasons
EN FR 14/02/201404/04/201216/02/2010Langue:
French
Version:
04/04/2012
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA00388FFR_1312.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Instructions condensées Prosonic T FMU30
Mesure de niveau par ultrasons
EN FR 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Langue:
French
Version:
04/11/2011
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
KA01054FFR_1411.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Prosonic T FMU30
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 01/12/2022Langue:
French
Version:
01/12/2022
Taille du fichier:
486.6 KB
Nom du fichier:
KA01638FFR_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN FR 16/02/2010Langue:
Anglais
Version:
16/02/2010
Taille du fichier:
138.6 KB
Nom du fichier:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN FR 12/04/2012Langue:
Anglais
Version:
12/04/2012
Taille du fichier:
261.6 KB
Nom du fichier:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN FR 12/04/2012Langue:
Anglais
Version:
12/04/2012
Taille du fichier:
210 KB
Nom du fichier:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN FR 12/04/2012Langue:
Anglais
Version:
12/04/2012
Taille du fichier:
164.8 KB
Nom du fichier:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Prosonic T FMU30
Ex ia Class I, Division 1, Group A-D, T5
Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T5 GaLangue:
Anglais
Version:
26/06/2013
Taille du fichier:
153.9 KB
Nom du fichier:
XA01080FEN_0112.pdf
-