![Détecteur de niveau à aimant MPC2 - Tank Gauging Détecteur de niveau à aimant MPC2 - Tank Gauging](/__image/a/112130/k/c3fcb23618e32275db025020a25d5fe42c9f324c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Magnet_Level_Switch_MPC2_PP_1.jpg)
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Domaine d'application
Le détecteur de niveau MPC2 est un appareil basé sur la technologie des displacers, pour le montage sur une cuve. Il dispose d'une sortie contact alarme de max. 4 points en activant des microrupteurs à l'aide d'un aimant. Le mécanisme de commutation a été conçu pour actionner ces contacts indépendamment les uns des autres. Les appareils peuvent donc émettre des alarmes niveau haut et niveau bas.
Température ambiante : -10 à +60 °C (14 à +140 °F)
Précision : ±3 mm (± 0.12")
Avantages
Supports des microrupteurs de type ressort permettant un fonctionnement insensible aux vibrations des cuves
Contrôle multipoint (4 points maximum) possible avec un seul produit.
Résistance aux hautes températures et hautes pressions
Construction simple pour un fonctionnement stable
Disponible également en version antidéflagrante
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Level Switch MPC2000 MPC2 - Technical Information
MPC series level controllers are displacement type instruments for tank
installation. MPC provides 1to 4 control output contacts while
activating
microswitches with a magnet. The switching mechanism is designed to
operate these contacts independent of one another and performs pump
control by utilizing the independent operation of the contacts.EN FR 03/02/2014Langue:
Anglais
Version:
03/02/2014
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01151G08EN01.14.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
MPC2 - Techinical Information
Tank Gauging - Level Switch MPC2000 MPC2
EN FR 31/05/2010Langue:
Anglais
Version:
31/05/2010
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI029N08en05.10.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Level Switch MPC2000 MPC2 - Operating Instruction
MPC series level switches are displacement type instruments for liquid
tanks. MPC displays an alarm for
water or oil tank levels and to control pumps andvalves by utilizing
independent operation of the contacts.EN FR 03/02/2014Langue:
Anglais
Version:
03/02/2014
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA01298G08EN01.14.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
MPC2 - Operating Instructions
Tank Gauging - Level switch MPC2000 MPC2
EN FR 31/05/2010Langue:
Anglais
Version:
31/05/2010
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
BA1014N08en05.10.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: MPC2-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dLangue:
Japonais
Version:
01/04/2023
Taille du fichier:
189.1 KB
Nom du fichier:
TIIS_T63223_MPC2302EB_2023.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: MPC2-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dLangue:
Japonais
Version:
01/04/2023
Taille du fichier:
183.8 KB
Nom du fichier:
TIIS_T63222_MPC2301EB_2023.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: MPC2-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dLangue:
Japonais
Version:
01/04/2023
Taille du fichier:
193.5 KB
Nom du fichier:
TIIS_T63224_MPC2304EB_TB_L_2023.pdf
-