Données clés
-
Température de process
-60 °C...+280 °C
(-76 °F...+540 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ...100 bar
(1450 psi) -
Densité min. du produit
Densité à partir de 0,4 g/cm3
(0.4 SGU)
Domaine d'application
Le Liquiphant FTL80 est une sonde de niveau revêtue pour les zones explosibles avec tous les certificats internationaux. Sécurité antidébordement FailSafe dans des applications avec sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL3 avec un appareil. Détection fiable, insensible aux fluctuations des propriétés du produit, au débit, aux turbulences, à la présence de bulles de gaz, à la mousse, aux vibrations ou au colmatage.
Détecteur de niveau pour liquides jusqu'à SIL3.
Raccords process : raccords filetés et brides
Température : -60 à +280 °C (-76 à +540 °F)
Pression : -1 à +100 bar (-14.5 à +1,450 psi)
Matériau du capteur : 316L, Alloy C
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agréments marine
Avantages
Utilisation dans des systèmes de sécurité requérant une sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL3 selon IEC 61508 Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1 et DIN EN ISO 13849
Test itératif : intervalle de test jusqu'à 12 ans, appareils esclaves testés par une simple pression sur un bouton
Autosurveillance permanente / redondance interne
Interface 4-20mA (selon NAMUR NE 06/NE 43) : intégration facile via l'unité d'exploitation (Nivotester FailSafe FTL825) avec sortie deux voies (contacts de sécurité) et fonction de verrouillage ou intégration directe dans un API de sécurité
Pas d'étalonnage : mise en service rapide et économique
Pas de pièces mécaniques en mouvement : sans maintenance, sans usure, grande longévité
Surveillance de la fourche vibrante quant à d'éventuels dommages, corrosion, dépôts et blocages mécaniques
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 - Information technique
Version française - 06/2013
Vibronique Détecteur de niveau pour liquides
EN FR 04/06/201316/07/2012Langue:
French
Version:
04/06/2013
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01026FFR_0213.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiphant FailSafe FTL8x - Manuel de mise en service
Version française - 06/2013
Vibronique Détecteur de niveau pour liquides
EN FR 04/06/201316/07/2012Langue:
French
Version:
04/06/2013
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01037FFR_0213.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 - Information technique
Vibronique
Détecteur de niveau pour liquidesEN FR 04/06/201316/07/2012Langue:
French
Version:
04/06/2013
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01026FFR_0213.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiphant FailSafe FTL8x - Manuel de mise en service
Vibronique
Détecteur de niveau pour liquidesEN FR 04/06/201316/07/2012Langue:
French
Version:
04/06/2013
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01037FFR_0213.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Diagnostics plug Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe, Soliphant T/M
EN FR 24/04/201511/10/2012Langue:
Anglais
Version:
24/04/2015
Taille du fichier:
71.5 KB
Nom du fichier:
EA01063FA2_0215.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 24/02/202215/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
24/02/2022
Taille du fichier:
119 KB
Nom du fichier:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 11/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
11/08/2014
Taille du fichier:
164.3 KB
Nom du fichier:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 11/08/201416/01/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
11/08/2014
Taille du fichier:
136.4 KB
Nom du fichier:
EA01047FA2_0314.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, SoliphantM, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 11/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
11/08/2014
Taille du fichier:
134.4 KB
Nom du fichier:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electronics on Liquiphant M/S/FailSafe Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe
EN FR 09/07/2012Langue:
Anglais
Version:
09/07/2012
Taille du fichier:
359 KB
Nom du fichier:
EA01030FA2_0112.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN FR 09/08/2012Langue:
Anglais
Version:
09/08/2012
Taille du fichier:
158.7 KB
Nom du fichier:
EA01049FA2_01.12.pdf
-