Ce transmetteur fait partie de la nouvelle génération Deltabar. Robuste, il est également facile à configurer sur place ou à distance. Le transmetteur peut être configuré sans fil via une application sur un appareil mobile avec une connexion Bluetooth sécurisée. Le PMD55B permet la maintenance conditionnelle, ce qui augmente considérablement l'efficacité du service technique. Le logiciel est conçu pour simplifier l'utilisation. Les assistants virtuels intuitifs vous guident pour la configuration et le test itératif de l'appareil, ce qui réduit le risque d'erreurs opérationnelles.
Gamme de mesure de pression jusqu'à 40 bar (600 psi)
Pression statique jusqu'à 250 bar (3750 psi)
Précision : jusqu'à +/- 0,055 %
Avantages
Configuration sans fil de l'appareil dans la zone de process et en cours de process avec l'application SmartBlue
Réduction des accidents sur site et protection de l'équipement lorsque les instruments sont dans des zones difficiles d'accès
Réduction des défauts systématiques - mise en service SIL sans erreur et test itératif de l'instrument guidé
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
Avec Netilion Network Insights, les exploitants du site d'Oberzent accèdent à toutes leurs mesures sur un tableau de bord digital avec des données stockées sur un cloud. Il n'est plus nécessaire de se rendre sur place pour consulter les valeurs mesurées.
Messer produit de l'hydrogène avec un vaporeformeur. L'installation dispose d'un grand nombre de capteurs de protection et de sécurité où les valeurs de pression jouent un rôle important.
Transmetteur à membrane métallique pour le contrôle de la pression différentielle dans les liquides ou les gaz. Assistant intuitif et clair pour la mise en service
Tension d'alimentation
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Précision de référence
Standard: jusqu'à 0,075 % Platine: jusqu'à 0,055 %
Stabilité à long terme
0.05 % de URL/ an 0.13 % de URL/ 5 ans 0.23 % de URL/ 10 anrs
Température de process
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Cellule de mesure
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Plus petite étendue étalonnable
0.3 mbar (0.0045 psi)
Résistance à la dépression
25 mbar (0.0375 psi)
Rangeabilité max.
100:1
Limite de surpression max.
250 bar (3750 psi)
Raccord process
NPT1/4-18, RC1/4"
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC
Matérieu du joint
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Liquide de remplissage
Huile silicone, Huile inerte
Matériau du boîtier
Aluminium
Communication
4...20 mA HART PROFINET avec Ethernet-APL Technologie sans fil Bluetooth® et app (option)
Certificats / Agréments
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Agréments de sécurité
SIL
Agréments de conception
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Agréments eau potable
NSF, KTW
Spécificités
Bluetooth® Fonctionnement et maintenance SmartBlue App, TAG RFID pour une identification facile, Fonctionnalités Plug and play
Principe de mesure
Pression différentielle
Caractéristiques / Applications
Transmetteur à membrane métallique pour la surveillance de la pression différentielle dans les liquides ou les gaz .
Spécificités
Bluetooth® Fonctionnement et maintenance SmartBlue App, TAG RFID pour une identification facile, Fonctionnalités Plug and play
Alimentation / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Précision
Standard: jusqu'à 0,075 % Platine: jusqu'à 0,055 %
Stabilité à long terme
0.05 % de URL/ an 0.13 % de URL/ 5 ans 0.23 % de URL/ 10 anrs
Température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Température de process
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pression process / Limite surpress. max.
250 bar (3750 psi)
Gamme de mesure de pression
30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)
Pièces en contact avec le produit
316L, AlloyC
Raccord process
NPT 1/4-18, RC1/4"
Communication
4...20 mA HART PROFINET avec Ethernet-APL Technologie sans fils Bluetooth® wireless et app (option)
Certificats / Agréments
ATEX, CSA, IECEx
Agréments de sécurité
SIL
Agréments de conception
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Agréments eau potable
NSF, KTW
Limites de lʹapplication
None
Principe de mesure
Pression différentielle
En-tête produit
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Caractéristiques du capteur
Liquide de remplissage: Huile inerte, Huile de silicone
Caractéristiques du transmetteur
L'application SmartBlue pour l'utilisation et l'entretien via Bluetooth® TAG RFID pour une identification facile, Fonctionnalités "Plug and play"
Matériaux en contact avec le produit
316L, Hastelloy C
Gamme de mesure
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Gamme de température du produit
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Gamme de température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Matériau du boîtier du transmetteur
Aluminium
Affichage/Exploitation
Configuration possible via l'écran local et les outils de commande Affichage déportable disponible
Sorties
4...20 mA HART
Communication numérique
HART
Certificats Ex
ATEX, CSA, IECEx
Sécurité fonctionnelle
SIL
Certificats matière
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Principe de mesure
Pression différentielle
En-tête produit
Transmetteur à membrane métallique pour le contrôle de la pression différentielle dans les liquides ou les gaz. Assistant intuitif et clair pour la mise en service
Caractéristiques du capteur
Liquide de remplissage: Huile inerte, Huile de silicone
Caractéristiques du transmetteur
L'application SmartBlue pour l'utilisation et l'entretien via Bluetooth® TAG RFID pour une identification facile, Fonctionnalités "Plug and play"
Matériaux en contact avec le produit
316L, Hastelloy C
Gamme de mesure
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Gamme de température du produit
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Gamme de température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Matériau du boîtier du transmetteur
Aluminium
Affichage/Exploitation
Configuration possible via l'écran local et les outils de commande Affichage déportable disponible
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .