Données clés
-
Précision
0,1%
"Platine" 0,075% -
Température de process
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Gamme de mesure de pression
10 mbar...40 bar
(0.15...580 psi) -
Pièces en contact avec le produit
316L
-
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
-
Cellule de mesure
10 mbar...40 bar
(0.15...580 psi)
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression différentielle électronique Deltabar PMD55 avec capteur de pression piézorésistif et membrane métallique soudée est utilisé typiquement dans les industries de process et de l'environnement pour la mesure continue des différences de pression dans les liquides, vapeurs et gaz. Le transmetteur de pression est disponible en 4...20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Le menu Quick Setup avec gamme de mesure réglable simplifie la mise en service, réduit les coûts et permet un gain de temps. SIL2 selon IEC 61508 / IEC 61511.
Pour la mesure de pression différentielle, mesure du niveau, du volume ou de la masse dans les liquides, la surveillance de la pression différentielle, par ex. de filtres et de pompes, ainsi que la mesure de débit (volumique ou massique) avec des organes déprimogènes dans les gaz, vapeurs et liquides.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Gammes / Plage de mesure : 0,5 mbar à 40 bar (0.0072 à 600 psi)
Incertitude : ±0,1%, "Platinum" ±0,075% (en option)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL
Avantages
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, signal de sortie 4...20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Adaptation process simple au changement haute pression/basse pression de la ligne d'impulsion via commutateur électrique sur l'électronique principale
Construction compacte et concept modulaire pour le remplacement aisé de l'affichage ou de l'électronique
Pression de process jusqu'à SIL2, certifié selon IEC 61508 et IEC 61511
Utilisation universelle grâce à un grand nombre d'agréments pour les industries et les applications
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Deltabar M PMD55
Version française - 04/2024
Mesure de pression différentielle HART, PA, FF
EN FR 01/04/202430/09/202122/09/202116/04/201913/12/2016Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI00434PFR_2324-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltabar M PMD55
Version française - 09/2021
Mesure de pression différentielle HART
EN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01027PFR_1821-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
Mesure de débit par sonde de pitot moyennée et transmetteur de pression
différentielle Deltabar
Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquidesEN FR 20/03/2007Langue:
French
Version:
20/03/2007
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI425Pfr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Deltabar M PMD55
Mesure de pression différentielle
HART, PA, FFEN FR 01/04/202430/09/202122/09/202116/04/201913/12/2016Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI00434PFR_2324-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F
Mesure de débit par orifice et transmetteur de pression différentielle
Deltabar
Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et lesliquidesEN FR 12/10/2007Langue:
French
Version:
12/10/2007
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI422Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00383PEN_0816.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Deltabar M PMD55 Deltapilot M FMB50/51/52/53
Pression / Pression différentielle, Débit / Hydrostatique
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
French
Version:
17/08/2012
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA00382PFR_1712.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltabar M PMD55
Mesure de pression différentielle
HARTEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01027PFR_1821-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltabar M PMD55
Mesure de pression différentielle
PROFIBUS PAEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01028PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltabar M PMD55
Mesure de pression différentielle
FOUNDATION FieldbusEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
KA01029PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN FR 22/06/2015Langue:
Anglais
Version:
22/06/2015
Taille du fichier:
282.8 KB
Nom du fichier:
EA01131PA2_0115.pdf
-