Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Tube de protection TT411

iTHERM ModuLine TT411
Doigt de gant soudé

Doigt de gant métrique pour les applications hygiéniques et aseptiques dans l'industrie agro-alimentaire et l'industrie pharmaceutique

TT411
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Pression process max. (statique)

    40 bar (580 psi)

  • Longueur dʹimmersion standard max.

    4.000 mm (157,48")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    Non défini

Domaine d'application

Idéal pour une utilisation dans des conduites, réservoirs ou cuves hygiéniques ou aseptiques, même avec de très petites longueurs d'immersion. Il satisfait aux exigences de protection accrues du capteur de température en matière d'effets physiques et chimiques. Idéal pour tous les points de mesure requérant un réétalonnage régulier en remplaçant simplement l'insert de mesure dans des procédés en circuits fermés.

Spécialement conçu pour une utilisation dans les applications hygiéniques et aseptiques des industries agroalimentaires et des sciences de la vie

  • Gamme de pression jusqu'à 40 bar (580 psi)

  • Pour des exigences de protection accrues du capteur de température en matière d'effets physiques et chimiques

  • Pour une utilisation dans des conduites, réservoirs ou cuves

  • Idéal pour tous les points de mesure requérant un réétalonnage régulier en remplaçant simplement l'insert de mesure dans des procédés en circuits fermés

Avantages

  • iTHERM QuickNeck – réduction des coûts et gain de temps grâce à un réétalonnage simple, sans outil, de l'insert usagé

  • Plus de 50 raccords process hygiéniques

  • Portfolio global avec versions métriques et impériales

  • Certification internationale : standards hygiéniques selon 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certificat de conformité EST

  • En option : matériau 1.4435, teneur en ferrite delta < 1%

  • Temps de réponse court grâce à des extrémités réduites avec des parois fines

  • Eléments en T et en coude ultramodernes, sans soudures ni espaces morts et avec une construction hygiénique inégalée

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products