![Transmetteur pour tête de sonde de température avec IO-Link iTEMP TMT36 pour des mesures RTD fiables et précises Transmetteur pour tête de sonde de température RTD avec IO-Link iTEMP TMT36 pour montage en tête des capteurs de température](/__image/a/9791400/k/098e1b0ec91030a2a4302ddf6479f32f4d04b6d8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT36_spring%20terminals_front.jpg)
Données clés
-
Précision
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,15 K
Domaine d'application
Le iTEMP TMT36 est un transmetteur pour tête de sonde de température fiable et durable à une voie avec IO-Link, avec tête de raccordement forme B. L'appairage capteur-transmetteur individuel avec la linéarisation Callendar-Van Dusen améliore encore plus la précision de mesure de température des capteurs RTD. Le TMT36 iTEMP avec interface IO-Link peut être installé dans tous les capteurs de température modulaires d'Endress+Hauser pour digitaliser un grand nombre d'applications avec des exigences spécifiques à l'aide de la technologie IO-Link.
Le transmetteur de température se caractérise par sa fiabilité, sa stabilité à long terme, sa haute précision et sa fonction de diagnostic avancée
Pour une sécurité et une disponibilité maximales
Installation dans la tête de raccordement forme B (face plate) ou sur rail profilé avec clip pour rail DIN
IO-Link (1x PNP, NPN ou sortie tout ou rien push-pull, configurable)
Avantages
Bornes enfichables pour câblage rapide et sans outil en cours d'installation ou de maintenance
Paramétrage simple via des outils logiciels gratuits (nécessite SFP20)
Appairage capteur-transmetteur utilisant la linéarisation Callendar-Van Dusen pour les points de mesure critiques
Précision de mesure RTD optimisée jusqu’à 0,15 K et stabilité à long terme
Fonctionnement sûr et fiable
Technologie IO-Link pour parfaire la digitalisation de votre installation
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTEMP TMT36
Version française - 10/2023
Transmetteur de température IO-Link
EN FR 10/10/2023Langue:
French
Version:
10/10/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA02289TFR_0123-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTEMP TMT36
Transmetteur de température
EN FR 10/10/2023Langue:
French
Version:
10/10/2023
Taille du fichier:
797.2 KB
Nom du fichier:
TI01717TFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTEMP TMT36
Transmetteur de température IO-Link
EN FR 10/10/2023Langue:
French
Version:
10/10/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA02289TFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA iTEMP TMT36
Transmetteur de température IO-Link
EN FR 10/10/2023Langue:
French
Version:
10/10/2023
Taille du fichier:
466.7 KB
Nom du fichier:
KA01645TFR_0123-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
eBrochure iTEMP TMT36
eBrochure iTEMP TMT36
Langue:
Anglais
Version:
20/02/2024
Taille du fichier:
1002.7 KB
Nom du fichier:
IN01314T_09 TMT36.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Head transmitters
Product root: TMT36-
Declaration number: TMT36 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaLangue:
Anglais
Version:
12/06/2024
Taille du fichier:
130 KB
Nom du fichier:
TMT36 Suppliers Dec of Conformity_240612.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT36-, TMT36-
Declaration number: HE_01867_01.24
Manufacturer specification: RoHSEN FR 08/01/2024Langue:
Anglais
Version:
08/01/2024
Taille du fichier:
168.9 KB
Nom du fichier:
HE_01867_01.24 China RoHS TMT36.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT36-, TMT36-
Declaration number: EU_01164_01.24EN FR 17/01/2024Langue:
Anglais
Version:
17/01/2024
Taille du fichier:
152 KB
Nom du fichier:
EU_01164_01.24.pdf
-
-
-
Description de l'appareil IO (IODD)
IO Device Description (IODD) - iTEMP TMT36 - IO-Link
Any, IO-Link, Any
Taille du fichier:
477 KB
Nom du fichier:
EH_IOL_TE_iTEMP_TMT36_0x93FE_0x01_V010000_IODD.zip
Device Type:
0x93FE
Device Revision:
1
Firmware:
01.00.02
Version:
01.00.00
Date:
17/05/2024
-